Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Difuzní snímače
Konstrukční řada
18M
Rozměr
Ø 18 × 89 mm
Rozhraní
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-GU-1PF-S4-Y | BOS 18M-PA-ID20-S4 | BFB M18M-011-P-S4 | |
|
-
Ceníková cena
|
2.747,60 CZK
Ceníková cena
|
2.773,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Rozměr | Ø 18 × 89 mm | Ø 18 × 75 mm | Ø 18 × 75 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
PNP: Spínací kontakt (NO) PNP: Rozpínací kontakt (NC) |
2x PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický | - |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | - |
| Druh světla | Infračervené světlo | LED infračervené | LED infračervené |
| Dosah | 60–1 000 mm | 1–800 mm | - |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory konektor, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | Sklo | Sklo, antireflexní | - |
| Provozní napětí Ub | 11–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 50 mm při 600 mm | - |
| Součástí dodávky | - |
Matice M18 × 1 (2×) Návod k obsluze |
- |
| Možnost nastavení | - | - | Citlivost (Sn) |
| Spínací frekvence | - | - | 1 000 Hz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD