Difuzní snímače
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Přerušeno
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.913,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozměr | 13 × 28 × 59,5 mm | 10,8 × 43,5 × 19,5 mm |
| Rozhraní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP Spínací kontakt (NO) |
| Vstupní funkce | Fázování na světlo/tmu | - |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Světelný snímač, energetický | Světelný snímač, energetický |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | Infračervené světlo | Infračervené světlo |
| Dosah | 1–100 mm | 0–900 mm |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | PC PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Velikost světelné stopy | - | Ø 50 mm při 500 mm |
| Značka | - | Global |