Jednocestné optické závory
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-RS10-S75 | BOS 6K-XI-RS10-S75 | BOS 6K-XT-RS10-S49 | |
|
2.334,30 CZK
Ceníková cena
|
2.008,00 CZK
Ceníková cena
|
2.008,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 × 41 × 21,6 mm |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) | Jednocestná světelná závora (vysílač) |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | 1200 x 1200 mm při 15 m | 1 x 1 m at 13 m | 1200 x 1200 mm při 15 m |
| Dosah | 0–13 m | 0–13 m | 0–13 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Rozhraní | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 dvojčinný/IO-Link |
- |
| Vstupní funkce | - | Test input | - |