Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Odrazové světelné závory
Konstrukční řada
6K
Rozměr
12 × 41,5 × 21,6 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Vstupní funkce
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp
Blokování tlačítek zap/vyp
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-S75 | |
|
5.622,50 CZK
Ceníková cena
|
4.833,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Rozměr | 12 × 41,5 × 21,6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Rozhraní | PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Vstupní funkce |
stejná funkce jako tlačítko Blokování tlačítek zap/vyp |
Blokování tlačítek zap/vyp stejná funkce jako tlačítko |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora, Autocollimation |
| Optická zvláštnost | Koaxiální optika | - |
| Charakteristika záření | kolimovaný | - |
| Druh světla | Laserové červené světlo | Laserové červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 2 mm při 2,5 m | 4 x 2 mm při 2 m |
| Dosah | 0–4 m | 0–4 m |
| Připojení | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | ABS | ABS |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD