Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BOS01WR

BOS 12M-PS-PR10-02

Válcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M12 a různými typy světla

Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Rozhraní
PNP: Spínací kontakt (NO)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED červené světlo
Velikost světelné stopy
Ø 160 mm při 3 m
Dosah
0–3 m
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat