Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové retroreflexní fotoelektrické snímače se závitem M12 a různými typy světla
Konstrukční řada
12M
Rozměr
Ø 12 × 60 mm
Rozhraní
PNP: Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Reflexní světelná závora
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
| BOS 12M-PO-PR10-02 | BOS 12M-PS-PR10-02 | |
|
1.857,20 CZK
Ceníková cena
|
1.857,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Konstrukční řada | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozměr | Ø 12 × 60 mm | Ø 12 × 60 mm |
| Rozhraní | PNP: Rozpínací kontakt (NC) | PNP: Spínací kontakt (NO) |
| Princip funkce | Optoelektronický snímač | Optoelektronický snímač |
| Princip funkce optický | Reflexní světelná závora | Reflexní světelná závora |
| Charakteristika záření | divergentní | divergentní |
| Druh světla | LED červené světlo | LED červené světlo |
| Velikost světelné stopy | Ø 160 mm při 3 m | Ø 160 mm při 3 m |
| Dosah | 0–3 m | 0–3 m |
| Připojení | Kabel, 2,00 m, PVC | Kabel, 2,00 m, PVC |
| Materiál pouzdra | Mosaz, poniklovaný | Mosaz, poniklovaný |
| Aktivní plocha, materiál | PMMA | PMMA |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD