Zrušeno

SET014C

BAV BP-PH-00090-03

4Sada výrobků -část

1
BAE009A Komunikační adaptéry UC-232A USB/RS232
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
2
BFS000L Snímače barev BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
4
BFO00FN Optické senzory BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-05
Množství : 1 ks.
Informace o výrobku
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAE009A
Klíčové funkce
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
ETIM 8.0
EC001774
ETIM 9.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Informace o výrobku BFS000L
Klíčové funkce
Konstrukční řada
33M
Rozměr
21 × 58,3 × 74 mm
Rozhraní
2x PNP/NPN Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
PNP/NPN Rozpínací/spínací kontakt (NC/NO)
Princip funkce
Snímač barvy
Druh světla
Bílé světlo
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Materiál pouzdra
Hliník, povlakovaný
Provozní napětí Ub
21,6–26,4 V DC
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Informace o výrobku BCC0ARP
Klíčové funkce
Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Zásuvka, přímý, 9-pólový
Kabel
PUR stíněný černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...80 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
3.0 A
Krytí
IP 67 / IP 20
Schválení/konformita
CE
UKCA
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
Informace o výrobku BFO00FN
Klíčové funkce
Provedení
M6, koaxiální optika
Použití
pro vláknová zařízení BFB
Referenční základní zařízení
BFS 33M-GSS-..
Vláknitý typ materiálu
PMMA
Délka kabelu L
5 m
Materiál pláště
PE
Dosah
80 mm
Teplota prostředí
-55...70 °C
Materiál
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, vlákna
Ø 0,25 mm (16×)
Ø 1,0 mm
Aktivní plocha, uspořádání vláken
Kroužek kolem jednotlivého vlákna
Krytí
IP 65
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06