Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

SET01KA

BAV BP-PH-00164-01

3Sada výrobků -část

Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Informace o výrobku BAM02HN
Klíčové funkce
Princip funkce
Příslušenství přenosné čtečky čárových kódů
Provedení
Základní stanice
Teplota prostředí
-20...80 °C
Použití
pro kamerové snímače BVS HS-P
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-01-92
ECLASS 11.0
27-28-01-92
ECLASS 12.0
27-28-01-92
ECLASS 13.0
27-28-01-92
ECLASS 14.0
27-28-01-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-91
ECLASS 6.2
27-31-92-90
ECLASS 8.1
27-31-92-90
ETIM 7.0
EC003015
ETIM 8.0
EC003015
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-28-01-92
eCl@ss 9.1
27-28-01-92
Informace o výrobku BAM02J3
Klíčové funkce
Připojení 1
RJ50-Konektor, přímý, 10-pólový
Připojení 2
USB-A-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
TPE černá, 2.4 m
Provozní napětí Ub
4,5–5,5 V DC
Krytí
IP 40
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Informace o výrobku BVS001Z
Klíčové funkce
2D kódy
Kód Aztec
Kód China Han Xin
Kód China Sensible
Data Matrix
MaxiCode
Kód Micro QR
Kód QR
Typ přípojky 01
bezdrátový
Princip funkce
Kamerový snímač
Snímací vzdálenost
Datamatrix: 2–10,5 cm při 10 mil
Datamatrix: 2,6–5,2 cm při 4 mil
Kód 39: 1,2–9,0 cm při 5 mil.
Kód 39: 2,5–7,8 cm při 2,5 mil.
Rozhraní 01
Bluetooth 2.0 (2,4 GHz)
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-28-01-01
ECLASS 11.0
27-28-01-01
ECLASS 12.0
27-28-01-01
ECLASS 13.0
27-28-01-01
ECLASS 14.0
27-28-01-01
ECLASS 5.1.4
27-28-01-01
ECLASS 6.2
27-28-01-01
ECLASS 8.1
27-28-01-01
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-01
eCl@ss 9.1
27-28-01-01