Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Inkrementální snímače

Rotační snímač

K dispozici v:

13 Verze

Inkrementální snímače se používají hlavně ke sledování otáček strojů a jednotlivých částí stroje. Dříve definované hodnoty slouží jako referenční hodnota pro všechna následná měření. Čím více impulzů je vysíláno jako signál, tím přesnější a s vyšším rozlišením lze měření provádět.

Vlastnosti a výhody inkrementálního snímače

  • Měření úhlu s nejvyšším rozlišením
  • Vysoké zatížení hřídele až 500 N
  • Krytí až IP69K
  • Pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
  • Dostupná rozhraní: ABZ, sin/cos, TTL, HTL

13 Verze

Objednací kód
Rozhraní Typ příruby Materiál příruby Flange diameter Průměr hřídele Schválení/konformita
Akce
Digitální impulzní Synchronizační příruba Hliník 58 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní End hollow shaft Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Ušlechtilá ocel (1.4404) 58 mm 10 mm CE, cULus, WEEE, UKCA, Ecolab
Digitální impulzní Hollow shaft Hliník 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Synchronizační příruba Hliník 24 mm 6 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 50 mm 8 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Clamping flange Hliník 63 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Digitální impulzní Square flange Hliník 63.5 mm CE, cULus, WEEE, UKCA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat