Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přímočaré lasery
Osvětlení pro kamerové systémy Vision a stroje
K dispozici v:
5 Verze
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Naše výkonné přímočaré lasery se používají k detekci a měření vad, průměrů, hran, mezer, stupňů nebo ke kontrolám přítomnosti. Dále rovněž při průmyslovém zpracování obrazu a k vyrovnávání a polohování obrobků nebo příslušenství.
Přímočaré lasery Balluff lze spouštět, zaostřovat a modulovat. Z našich řešení se zvláště vysokou životností si můžete vybrat mezi červeným, modrým a zeleným světlem a rovněž mezi různými typy projekce ‒ od čáry a mřížky přes matici a bod až po kříž.
Charakteristiky
- robustní a kompaktní (konstrukce M18, M12)
- kvalitní pouzdro, IP67
- snadné upevnění a flexibilní polohování
- snadná instalace, laser třídy 1M nebo 2M (díky tomu nejsou nutná žádná přídavná ochranná opatření)
- kvalitní materiály a laserové moduly
- velké kontrolní vzdálenosti až do 2 000 mm
- jasný a zoomovatelný paprsek
Dostupnost
5 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Druh světla | Třída laseru podle IEC 60825-1 | Rozměr | Úhel rozevření min. | Typ projekce | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18464 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Laserové červené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 20° | Čára, homogenní | ||
|
49942.7 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Laserové zelené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 45° | Čára, homogenní | ||
|
30529.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Laserové červené světlo | 2 | Ø 20 × 116 mm | Bod, eliptický | |||
|
18018.2 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Laserové červené světlo | 1M | Ø 20 × 116 mm | 30° x 30° | Kříž | ||
|
21952.9 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
Laserové červené světlo | 2M | Ø 20 × 116 mm | 45° | Čára, homogenní |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.