Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zobrazovací radar - 3D zobrazovací systém

Detekce skrytých objektů pomocí radarové technologie

Technologie radarového zobrazování - pro efektivní, automatizovanou a nedestruktivní kontrolu kvality

Zajištění kvality je pro podniky rozhodujícím faktorem. Stojí před nimi výzva, jak efektivně, automaticky a bez poškození kontrolovat kvalitu výrobků. Výrobní společnosti musí zajistit kvalitu výrobků, aby maximalizovaly produkci. Právě zde přichází ke slovu radarová zobrazovací technologie - radarový zobrazovací systém od společnosti Balluff je ideálním řešením pro moderní průmyslové zobrazovací aplikace a nabízí maximální zajištění kvality pomocí 3D zobrazovacího systému.

Náš RadarImager

Zviditelnění neviditelného - 3D radarové snímání pro maximální zajištění kvality

Náš zobrazovací radarový systém využívá pokročilou technologii radarového zobrazování, která posouvá zajištění kvality na novou úroveň. Průmyslový 3D zobrazovací systém je výkonným příkladem průmyslového zobrazování. Kontroluje širokou škálu obalů a využívá radarovou technologii ke skenování všech druhů "skrytých objektů" a vizualizaci anomálií. Řešení 3D radarového zobrazování převádí elektromagnetické odrazy na obrazy a poskytuje tak sofistikovaný zobrazovací radarový systém pro automatizovanou kontrolu kvality.

S RadarImagerem můžete snadno kontrolovat kompletnost obalů, neporušenost výrobků nebo identifikovat cizí předměty - to vše díky modernímu 3D zobrazovacímu systému založenému na radarovém zobrazování.


Výhody systému RadarImager

  • Spolehlivě prozkoumá všechny nevodivé materiály, jako jsou fólie, kartony a plasty – díky nejmodernější technologii radarového zobrazování.
  • Snižuje náklady na vrácení zboží díky rychlé a přesné detekci nečistot a cizích předmětů přímo ve výrobním procesu.
  • Technologie radarového zobrazování funguje nezávisle na okolních podmínkách, jako je prach, světelné podmínky nebo vlhkost – pro maximální bezpečnost procesu.
  • Umožňuje efektivní a spolehlivou detekci anomálií na základě inteligentní analýzy obrazu a dat pomocí běžných metod 3D analýzy obrazu.
  • Je ideální pro 3D analýzu obrazu podporovanou umělou inteligencí, což umožňuje výrazné zlepšení zajištění kvality a spolehlivou inline kontrolu.

Aplikace zařízení RadarImager

Ať už se jedná o společnosti v obalovém, farmaceutickém nebo potravinářském a nápojovém průmyslu, existuje mnoho případů použití zobrazovací radarové technologie. Díky ní můžete zajistit kvalitu svých výrobků pomocí moderní radarové technologie.

Příklad použití radarového zobrazování v potravinářském a nápojovém průmyslu:

  • Kontrola úplnosti obsahu balení

  • Detekce cizích předmětů

  • Kontrola neporušenosti obalů

  • Kontrola uzávěrů

  • Zjišťování úrovně naplnění

Příklad aplikace radarového zobrazování z farmaceutického průmyslu:

  • Kontrola úplnosti obalu včetně příbalového letáku

  • Kontrola neporušenosti obalu

  • Detekce cizích předmětů

Analýza obrazu založená na umělé inteligenci pomocí RadarImageru


AI posouvá analýzu obrazu pomocí RadarImageru na novou úroveň tím, že umožňuje přesnou, rychlou a spolehlivou detekci vad a výrazně zlepšuje zajištění kvality ve výrobě. Analýza obrazu založená na umělé inteligenci přináší rozhodující výhody pro zajištění kvality v průmyslové výrobě při použití zařízení RadarImager od společnosti Balluff:

  • Algoritmy podporované umělou inteligencí, zejména Deep Learning (DL), umožňují efektivní analýzu komplexních, vícevrstvých obrazových dat, která je obtížné zachytit běžnými metodami.
  • Díky 2,5D a 3D DL algoritmům lze lépe využít prostorové informace a rozpoznat hlubší vzorce a korelace v obrazových datech - dokonce i ty, které zůstávají lidskému oku skryté
  • Umělá inteligence pomáhá rychleji a přesněji identifikovat anomálie a zdroje chyb, což výrazně zkracuje dobu odezvy při automatizované kontrole kvality
  • Sekvenční zpracování dat umožňuje kontextuální propojení a analýzu obrazových dat, což umožňuje včasné rozpoznání potenciálních problémů a předcházení poruchám

Odbornost a poradenství - jak se na nás obrátit

Náš tým odborníků je připraven poskytnout vám rady a podporu. Pokud si nejste jisti, který snímač je nejvhodnější pro vaše požadavky, rádi vám pomůžeme.
Obraťte se na nás!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat