Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průmyslové fotoelektrické senzory BOS Entry

K dispozici v:

42 Verze

Naše fotoelektrické senzory řady BOS Entry Line zaujmou přesným výkonem, kompaktním provedením a snadnou integrací do vašich systémů. Díky široké škále variant nabízejí všechny optické senzory této modelové řady spolehlivou kvalitu a vysoký výkon - při atraktivním poměru ceny a výkonu.

  • Všechny relevantní funkční principy a široká škála možností připojení umožňují individuální integraci do vaší konkrétní aplikace.
  • 360° indikační LED diody viditelné ze všech stran pro snadnou instalaci a zobrazení stavu
  • Žádná rutinní výuka specifická pro výrobce. Podpora všech běžných spínacích logik: Spínání NPN a PNP, spínání světla a tmy
  • Ekologicky šetrné vícenásobné balení zajišťuje efektivní skladování a vyjmutí

Dostupnost

42 Verze

Objednací kód
Cena Princip funkce optický Rozměr Rozhraní Dosah Druh světla Připojení Druh světla
Akce
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m...1000 mm LED infračervené Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED infračervené
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m až 800 mm LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 33.5 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m až 800 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.30 m, TPU LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat