Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Průmyslové optické snímače BOS Entry Line

Spolehlivá detekce objektů s bezkonkurenčním poměrem cena/výkon

Naše optické snímače řady BOS Entry Line zaujmou přesným výkonem, kompaktním provedením a snadnou integrací do vašich systémů. Díky široké škále variant nabízejí všechny optické snímače této modelové řady spolehlivou kvalitu a vysoký výkon - při atraktivním poměru ceny a výkonu.

advantages_in_a_circle

BOS Entry Line: Vaše výhody

Bezkonkurenční cena - s funkcemi, které potřebujete, a příslibem kvality Balluff.

advantages_in_a_circle

Robustní pouzdro s krytím IP67 a LED diodami viditelnými v úhlu 360° - pro přehledné zobrazení stavu na první pohled.

advantages_in_a_circle

Jednoduchá a časově nenáročná instalace - se standardizovanou roztečí otvorů a vnitřním závitem.

advantages_in_a_circle

Ekologicky šetrné balení - jako jednotlivá nebo vícenásobná balení. Připraveno k okamžitému použití a vždy k dispozici.

advantages_in_a_circle

Kompaktní konstrukce snímače pro jednoduchou a efektivní integraci

Optické snímače mají robustní kompaktní krychlové pouzdro se standardizovanou roztečí otvorů. To umožňuje rychlou a nekomplikovanou instalaci. Vnitřní závit M3 zajišťuje flexibilní možnosti montáže a usnadňuje přizpůsobení individuálním požadavkům.

Viditelný bod červeného světla zjednodušuje seřízení snímače, zatímco infračervené verze spolehlivě fungují i za ztížených podmínek prostředí. Různé možnosti připojení, jako jsou konektory M8 se 4 nebo 3 piny, 2m kabel a varianty pigtailů M8, nabízejí technickou flexibilitu, zajišťují bezproblémovou integraci do stávajících systémů a zkracují prostoje. Snímače BOS jsou na zadní straně vybaveny přepínačem NO/NC pro snadnou konfiguraci.

Jasně viditelné LED diody poskytují okamžitou vizuální zpětnou vazbu: zelená pro provozní stav a indikaci stability a žlutá pro stav spínání. Díky těmto LED diodám viditelným v úhlu 360° můžete mít neustále přehled o stavu svých snímačů, rychle identifikovat poruchy a zvýšit dostupnost systému. Robustní plastové pouzdro s krytím IP67 zajišťuje dlouhou životnost.

Šetřete čas a zdroje díky udržitelnému balení

Pokračovali jsme v osvědčeném a oblíbeném balení indukčního portfolia BES Entry Line. Naše ekologické vícenásobné balení s 20 kusy šetří čas a snižuje množství obalového odpadu. Jednotlivá balení našich výrobků jsou vyrobena z recyklovaného plastu. Reflektory si můžete objednat také v praktických vícenásobných baleních.

Optické snímače pro standardní aplikace s vynikajícím zaměřením na tržní prostředí

Portfolio BOS Entry Line bylo speciálně vyvinuto pro standardní aplikace s vysokými objemy. Nabízí spolehlivý výkon pro širokou škálu požadavků na automatizaci za příznivou cenu - bez kompromisů v kvalitě. Se společností Balluff získáte technologii, díky níž budou vaše procesy efektivnější a spolehlivější.

Široká škála aplikací pro spolehlivou detekci

Všechny optické snímače řady BOS Entry Line nabízejí naši osvědčenou vysokou kvalitu pro automatizaci a jsou spolehlivým řešením pro rozmanité požadavky v průmyslu. Ať už se jedná o optickou detekci objektů na dopravníkových pásech, kontrolu součástek ve výrobních linkách nebo detekci zásilek v logistice - snímače BOS jsou ideální pro vnitřní aplikace ve standardních, nenáročných výrobních prostředích, jako je intralogistika, montážní a manipulační technika.

BOS R072K

Princip funkce: difuzní senzor

Princip funkce: retroreflexní fotoelektrický senzor

Princip funkce: průchozí fotoelektrický senzor

BOS R072K

You get what you need

Princip funkce: difuzní senzor

Detekce balíků na dopravním pásu

Princip funkce: retroreflexní fotoelektrický senzor

Detekce balíků na dopravním pásu

Princip funkce: průchozí fotoelektrický senzor

Detekce balíků na dopravním pásu

BOS R072K

Princip funkce: difuzní senzor

Princip funkce: retroreflexní fotoelektrický senzor

Princip funkce: průchozí fotoelektrický senzor

Stručně řečeno: S portfoliem BOS Entry Line získáte spolehlivé univerzální zařízení, které zefektivní a zjednoduší vaše aplikace - a to za bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.


"Dalo by se říci, že to není jen vynikající technologie za vynikající cenu, ale skvělá cena a vynikající technologie k tomu."

Knut Völker, Odborník na optické snímače


Přehled výhod fotoelektrických snímačů BOS Entry Line

  • Vynikající poměr ceny a výkonu: Získáte přesně ty funkce, které potřebujete - za příznivou cenu a s příslibem kvality Balluff.

  • Snadná manipulace: Ekologicky šetrné vícenásobné balení zajišťuje efektivní skladování a stěhování.

  • Kompaktní pouzdro: Kompatibilní s předchozí řadou BOS R090K / BOS 5K.

  • Rychlá montáž: Snadná montáž díky vnitřnímu závitu M3 - pro rychlejší přizpůsobení cenově výhodnějším držákům.

  • Jednoduché uvedení do provozu: 360° indikační LED diody viditelné ze všech stran pro snadnou instalaci a zobrazení stavu.

  • Optimalizovaná konfigurace: Jednoduchý a intuitivní návod. Podpora všech běžných spínacích logik: Spínání NPN a PNP, spínání světla a tmy.

  • Elektrické připojení: Široká škála možností připojení umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům.

  • Vysoká spínací frekvence: Až 1000 Hz pro vysoký výkon, přesnou detekci a funkční rezervu.


Standard vs. Entry Line - srovnání cen

Řada BOS R072K

Kubický retroreflexní fotoelektrický senzor

Řada BOS R090K

Kubický retroreflexní snímač

Řada BOS R072K

Kubický difuzní snímač

Řada BOS R090K

Kubický difuzní snímač

50,00 EUR
ENTRY LINE
87,78 EUR
55,00 EUR
ENTRY LINE
101,22 EUR

Objednací kód: BOS02KZ


Objednací kód: BOS02A3


Objednací kód: BOS02JM


Objednací kód: BOS029M


  • Rozměry: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Dosah: 0...5 m
  • Typ světla: červené LED světlo
  • Velikost světelného bodu: Ø 85 mm na 2 m

  • Rozměry: 10,7 x 43,5 x 19,5 mm
  • Dosah: 0...5 m
  • Typ světla: červené LED světlo
  • Velikost světelného bodu: Ø 105 mm na 2 m

  • Rozměry: 12 x 42,5 x 22,7 mm
  • Dosah: 25...350 mm
  • Typ světla: červené LED světlo
  • Velikost světelného bodu: Ø 9,5 mm při 60 mm
  • Speciální optická vlastnost: potlačení pozadí

  • Rozměry: 10,7 x 43,5 x 19,5 mm
  • Rozsah: 20...350 mm
  • Typ světla: červené LED světlo
  • Velikost světelného bodu: Ø 4,5 mm při 60 mm
  • Speciální optická vlastnost: potlačení pozadí
Více informací Více informací Více informací Více informací

Jste zvědaví? Zde najdete přehled všech variant řady BOS R072K.

42 Verze

Objednací kód
Cena Princip funkce optický Rozměr Rozhraní Dosah Druh světla Připojení Druh světla
Akce
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m...1000 mm LED infračervené Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED infračervené
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 42.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m až 800 mm LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 41.4 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1235 CZK
Světelný snímač 12 x 33.5 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0 m až 800 mm LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo
1235 CZK
Reflexní světelná závora 12 x 33.5 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–5 m LED červené světlo Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.30 m, TPU LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 41.4 x 22.7 mm NPN: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový LED červené světlo
1358.5 CZK
Jednocestná světelná závora 12 x 32.4 x 22.7 mm PNP: Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC) 0–20 m LED červené světlo Kabel, 2,00 m, TPU LED červené světlo

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat