Vidlicové světelné závory BGL Entry
K dispozici v:
3 Verze
Základní modely (varianty Entry Line) vidlicových světelných závor Balluff kombinují optimalizaci nákladů s osvědčenou robustností: technologie červeného světla pro spolehlivou detekci objektů bez ohledu na barvu a povrch, zasazená do robustního kovového pouzdra - ideální pro náročné průmyslové prostředí.
- Jednoduché seřízení a monitorování díky viditelnému červenému světlu vysílače
- Spolehlivá detekce objektů bez ohledu na barvu a povrch
- tři velikosti vidlic pro různé požadavky: 30, 50 a 80 mm
Dostupnost
3 Verze
|
Objednací kód
|
Cena | Šířka vidlice | Rozměr | Rozhraní | Druh světla | Připojení | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1852.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
50 mm | 10 × 70 × 88 mm | dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN) | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | ||
|
1852.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
80 mm | 10 × 100 × 88 mm | dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN) | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový | ||
|
1852.5 CZK
Pro individuální ceny nás prosím kontaktujte.
|
30 mm | 10 × 50 × 68 mm | dvojčinný: NO(PNP)/NC(NPN) | LED červené světlo | Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.