Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Magnetický senzor T-Slot BMF Entry

K dispozici v:

4 Verze

Magnetický senzor BMF T-Slot zaujme vynikajícím poměrem ceny a výkonu a automatickou detekcí axiálního i radiálního uspořádání magnetů. Díky jednoduché montáži shora a optimalizovanému upínacímu šroubu umožňuje rychlou integraci a zvyšuje efektivitu a provozní spolehlivost.

  • Automatická detekce axiálního a radiálního vyrovnání
  • Optimalizace upínacího šroubu
  • Jednoduchá montáž/demontáž shora
  • Vícenásobné balení pro větší množství

Dostupnost

4 Verze

Objednací kód
Cena Tvar drážky Připojení Rozhraní Rozměr Materiál pouzdra
Akce
684.4 CZK
Drážka T Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, TPU PNP: Spínací kontakt (NO) 23,5 × 5 × 5,5 mm PA 12
646.2 CZK
Drážka T Kabel, 2,00 m, TPU PNP: Spínací kontakt (NO) 23,5 × 5 × 5,5 mm PA 12
633.6 CZK
Drážka T Kabel, 1,00 m, TPU PNP: Spínací kontakt (NO) 23,5 × 5 × 5,5 mm PA 12
1193.3 CZK
Drážka T Kabel s konektorem, M8x1-Konektor, 4-pólový, 0.3 m, TPU PNP: Spínací kontakt (NO) 23,5 × 5 × 5,5 mm PA 12
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat