Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

IO-Link master vstupní linky

K dispozici v:

3 Verze

Naše řídicí jednotky IO-Link z řady BNI Entry Line usnadňují vstup do světa vysoce výkonných komunikačních standardů. Propojují průmyslové sítě s IO-Link a nabízejí maximální flexibilitu díky schopnosti využívat více protokolů - ideální pro nákladově efektivní automatizační řešení s ohledem na budoucnost.

  • Podpora více protokolůPodpora běžných sběrnicových protokolů (např. Profinet, Ethernet/IP) v jednom zařízení.

  • Připravenost na IIoTPodpora MQTT a REST API pro moderní aplikace

  • Jednoduché nastaveníUživatelsky přívětivé webové rozhraní pro rychlou konfiguraci

  • Bezpečná komunikacePodpora HTTPS pro maximální zabezpečení dat

Dostupnost

3 Verze

Objednací kód
Cena Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Třída portu Přídavná rozhraní
Akce
8151 CZK
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link
7657 CZK
Profinet / EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link
7410 CZK
Profinet / EtherNet/IP 16× PNP, typ 3 8× PNP Typ A 8× IO-Link