Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řešení Vision s rozhraním USB

Vysoký výkon díky technologii plug-and-play

Kamery USB přenášejí obrazová data prostřednictvím nákladově efektivních standardních rozhraní, která jsou k dispozici ve všech počítačích. Nabízíme kamery s rozhraním USB 2.0 nebo USB3 - ideální pro různé aplikace strojového vidění, ať už na bázi PC nebo dokonce vestavěného systému.

Rozhraní USB 2.0 umožňuje levné aplikace v reálném čase se střední šířkou pásma při nízkém zatížení procesoru, zatímco rozhraní USB 3 je vhodné zejména pro aplikace s velkými objemy dat, vysokým rozlišením nebo vysokou barevnou hloubkou při nepřetržitém provozu a nízkými požadavky na délku kabelu.


Výhody

Kamery s rozhraním USB nabízejí mnoho výhod. Především rozšířené používání rozhraní USB přináší mnoho výhod. Je to proto, že běžné kabely USB obvykle postačují i pro vysoce výkonné průmyslové kamery.

  • Nízká cena
    Komponenty USB jsou rozšířené a levné - proto jsou také kamery odpovídajícím způsobem levnější.

  • Dostupné příslušenství
    Díky rozšířenému používání rozhraní USB je k dispozici také široké portfolio levného příslušenství.

  • Snadná manipulace
    K nastavení fotoaparátu není nutná instalace speciálních karet rozhraní


Volba je na vás: USB 2.0 nebo USB3 Vision

Naše průmyslové kamery s rozhraním USB 2.0 jsou malé, praktické a cenově výhodné - a je těžké si bez nich představit lékařskou techniku a mikroskopii. Nabízíme širokou škálu různých provedení pro různé aplikace: s krytem nebo bez krytu, jako deskovou variantu nebo samostatnou desku, s digitálním připojením nebo bez něj.

Rozhraní USB 2.0 je vhodné zejména pro nákladově náročné aplikace a krátkou vzdálenost mezi kamerou a vyhodnocovací jednotkou. Podporuje hrubou šířku pásma 480 MBit/s. Délky jsou možné až 8 m při velmi dobré kvalitě průmyslového kabelu a až 3,5 m při standardní kvalitě kabelu. Impact Acquire SDK je jednotný ovladač pro všechny naše produkty.

Neexistuje však téměř žádný nový počítačový hardware, který by nebyl vybaven rozhraním USB 3. Výhody jsou zřejmé: rozhraní podporuje hrubou šířku pásma 5000 Mb/s. Díky maximální délce kabelu 3,5 m nebo až 8 m s vybraným materiálem kabelu je rozhraní USB 3 vhodné zejména pro aplikace s vysokým rozlišením, vysokou snímkovou frekvencí a krátkými vzdálenostmi mezi kamerou a vyhodnocovací jednotkou.

S optickými kabely však lze vzdálenost mezi kamerou a vyhodnocovací jednotkou prodloužit až na 100 m - což není ani drahé, protože USB 3 jako masový trh nabízí široké a levné portfolio příslušenství.

Standard pro zpracování obrazu USB3 Vision upravuje komunikaci mezi zařízením pro sběr obrazu a aplikací prostřednictvím rozhraní USB 3.0: definuje - stejně jako GigE Vision - transportní vrstvu, která zase upravuje vyhledání zařízení (Device Detection), konfiguraci (Register Access), přenos dat (Streaming Data) a zpracování událostí (Event Handling). Poskytuje také rozhraní pro GenICam.

Stejně jako všechny hlavní standardy je i USB3 Vision definováno na kabelu, přičemž známou výhodou je technologie plug-and-play, díky níž se komponenty jednoduše zapojí a fungují.


Naše produkty

Objevte naše kamery s rozhraním USB.

Všechny naše kamery s rozhraním USB jsou kompatibilní se standardy GenICam, GenTL (Producer) a USB3 Vision pro zpracování obrazu.

Aktivně se podílíme na utváření průmyslového zpracování obrazu: Vždy jsme stáli v čele jako hnací síla v různých normalizačních výborech - včetně výboru USB3 Vision.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!