Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kamery USB3 Vision Board Level

Vestavěná vize

K dispozici v:

4 Verze

Naše kamery na úrovni desek nabízejí nejen vysoké rozlišení a snímkovou frekvenci, ale jsou také vybaveny inteligentními funkcemi založenými na kameře, které výrazně snižují zátěž hostitelského systému. Konstrukce nabízí širokou škálu možností, například varianty s jednou nebo dvěma deskami pro optimální integraci do vašeho vestavného řešení.

Vlastnosti a výhody:

  • Univerzální rozhraní USB3 Vision s přenosovou rychlostí až 5 gigabitů
  • kompaktní varianty na úrovni desky vhodné pro omezený instalační prostor
  • vynikající kvalita obrazu díky vysoce kvalitním snímačům s rozlišením až 31,5 MPixelů
  • integrované inteligentní funkce pro urychlení předběžného zpracování dat
  • snadná integrace díky sadě pro vývoj softwaru

4 Verze

Objednací kód
Krytí Rozhraní Digitální vstupy Digitální výstupy Materiál pouzdra Databáze Schválení/konformita
Akce
USB 2.0/3.0 2× PNP galvanicky oddělený 4× PNP galvanicky oddělený Hliník, práškovaný, lakovaný 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 2× PNP galvanicky oddělený 4× PNP galvanicky oddělený Hliník, práškovaný, lakovaný 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE