Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Částečně automatizovaná výměna formátu pomocí řešení Balluff Guided Changeover Solution

Poloautomatické nastavení formátu bez námahy. Se systémem.

Při výrobě se člověk potýká s mnoha problémy. Jedním z velmi významných a opakujících se problémů jsou prostoje a s nimi spojený problém zkrácení doby odstávek strojů. Řešení Balluff Guided Changeover Solution vám umožní zlepšit celkovou efektivitu zařízení (OEE) ve vaší společnosti částečnou automatizací procesu výměny strojů, čímž se vyhnete zmetkové výrobě a spolehlivě zkrátíte dobu výměny formátu.


Pouhé tři kroky ke zvýšení dostupnosti zařízení a OEE

1. určete body přechodu

2. výběr a instalace senzorů a zařízení

3. vytvoření návodu krok za krokem


Oblasti použití řešení Guided Changeover

Naše řešení pro řízený přechod na nový systém lze použít v mnoha průmyslových odvětvích a je obzvláště vhodné pro speciální požadavky na potravinářský, nápojový, kosmetický, farmaceutický a obalový průmysl.zejména pokud platí jeden z následujících bodů:

  • Vyrábějí se malé šarže, a stroje a linky se proto musí často obměňovat.

  • Existuje mnoho přestupních bodů a proces přechodu na nový systém trvá poměrně dlouho.

  • Proces přechodu na nový systém vyžaduje dobře vyškolené a zkušené zaměstnance.

  • K dispozici jsou výrobní linky s několika stroji pro přestavbu.

  • Proces uvedení do provozu po přechodu na nový systém trvá dlouho a způsobuje plýtvání.


Spolehlivá změna formátu vašich strojů a linek

Řešení Balluff Guided Changeover Solution vás podpoří při nastavování délek, šířek a výšek, například vodicích lišt. Senzory poskytují okamžitou zpětnou vazbu, zda byly rozměry nastaveny a seřízeny správně.

Naše technologie RFID automaticky detekují výměnné díly a zajišťují, aby byly při výměně vloženy díly správného formátu.

Pro vizualizaci výsledků je ke stroji nebo lince připojen signalizační sloupec LED, který umožňuje odečítat stavy stroje pomocí jasně definované barevné stupnice.

Pokyny krok za krokem vytvoříte přímo v našem softwaru. Všechny úkoly lze podrobně popsat a doplnit vlastním obrazovým materiálem. Každý krok lze propojit se senzorem, pro který definujete cílovou hodnotu. Jejich vytvoření je rychlé a snadné. Znalost programování není nutná.


Software pro řízenou výměnu: srdce automatizačního řešení

Jednoduché vedení obsluhy

Náš software vede obsluhu krok za krokem procesem změny formátu - od konfigurace různých formátů až po zahájení výroby.

Uživatelské pokyny lze zobrazit na různých zařízeních, jako jsou pevné panely nebo tablety. Můžete si vybrat z různých jazyků uživatelského rozhraní.

Okamžitá zpětná vazba

Teprve po správném dokončení aktuálního pracovního kroku se na panelu zobrazí další krok. I zaměstnanci s malými zkušenostmi tak mohou rychleji upravit formát a prostoje se zkrátí na minimum.

Časově náročné přenastavování již není nutné. Příručky a vysoké náklady na školení jsou minulostí.

Nezávislé řešení modernizace - připraveno k použití v nejkratší možné době

Náš software obdržíte předinstalovaný na bráně Edge Gateway. To znamená, že jste zcela nezávislí na podnikové síti nebo systému řízení tisku, což znamená, že můžete začít přímo s aktuálním úkolem, změnou formátu.

Díky tomu je možné snadno zavést naše nezávislé řešení modernizace bez zásahu do vaší IT infrastruktury.


Přesvědčte se sami:
Demo GCS Online

Chcete si vyzkoušet rozsah softwaru a zjistit, jaké výhody vám může přinést řešení Guided Changeover Solution? Využijte bezplatnou online demoverzi GCS a sami si projděte softwarové řešení a jeho funkce a proveďte vlastní změny formátu.

Stačí vyplnit formulář a získáte přístup k online demu.


Výhody řešení pro změnu formátu: Zvýšení celkové efektivity zařízení (OEE).

Pomocí pokynů krok za krokem v řešení Guided Changeover Solution snížíte počet chyb při změně formátu. Tímto způsobem zajistíte méně prostojů, a tím i vyšší celkovou efektivitu zařízení. Nejlepší je, že řešení lze snadno dodatečně instalovat nezávisle na podnikové síti nebo řídicím systému stroje.

Řešení řízeného přechodu na YouTube
Krátké doby přechodu na nový systém a náběhu
Průběžné monitorování
Předcházení chybám a odmítnutí

Začněte hned: Vaše bezplatné vyhodnocení přechodu na euro přímo na místě

  • Je třeba stroje a systémy seřizovat velmi často?

  • Je třeba seřizovat mnoho přestavných bodů?

  • Potřebujete dobře vyškolené a zkušené zaměstnance?

  • Je třeba nastavit několik strojů ve výrobní lince?

  • Je potřeba hodně času na nastavení náběhového procesu po přechodu na nový systém?

Dosáhněte větší transparentnosti procesu přejímky a vedení obsluhy pomocí přímé zpětné vazby. Díky našemu bezplatnému auditu vám ukážeme, jak můžete zlepšit výkonnost přechodu na novou výrobu a OEE vašich strojů - bez jakýchkoli nákladů na software nebo konfiguraci.

Zajistěte si bezplatný audit nyní

Co můžete od auditu očekávat:

  • Srovnávací hodnocení současné výkonnosti a efektivity

  • Posouzení kritických bodů konverze

  • Identifikace vašeho rozsahu pro zlepšení přechodu na euro

  • Kompletní zpráva o zlepšení pro rychlejší a spolehlivější proces přechodu na euro

  • Předvedení pracovního návodu a přímá zpětná vazba k jednotlivým bodům přechodu na nový systém.


K dispozici jsou dvě varianty softwarových licencí - standardní a pokročilá.

Funkce

Funkční popis

Softwarová licence Standard

Softwarová licence Advanced

Vytvoření pokynů

Vytvoření pokynů krok za krokem pro nezbytné úpravy v každém bodě změny.

Pokyny pro obsluhu

Během změny formátu je obsluha vedena každým krokem a dostává přímou zpětnou vazbu o nastavení.

Monitorování

Všechny parametry jsou sledovány. Pokud dojde ke změně parametru, je okamžitě vygenerována zpráva.

Handshake do PLC Přenos signálu do řídicí jednotky

Možnost nastavení signálu pro PLC ke spuštění nebo zastavení výroby.

Technologie senzorů

Licence na použití 8, 32, 64 nebo neomezeného počtu senzorů.

Víceuživatelský režim

Změnu formátu může provádět více operátorů na různých místech linky současně.

Historie

Dokumentace o úpravě formátu monitorování.


Možné součásti pro řízené nastavení formátu


Praktický příklad: Optimalizace výrobních procesů pomocí řízeného nastavení formátu

Praktické příklady již realizovaných projektů ilustrují možnosti a rozměry možného zvýšení účinnosti: Zákazník, který již systémové řešení Balluff používá, dokázal ve své společnosti zaznamenat zvýšení celkové efektivity systému o více než 65 %. Doba výměny se zkrátila z průměrných 90 minut na pouhých 30 minut a výrazně se snížil i výrobní odpad a s ním spojené přepracování.

1

Přehled: Řešení řízené výměny

Přehled: Řešení řízené výměny

1

Níže vidíte příklad aplikace poloautomatické změny formátu na bázi plnicí linky.

Od plnění lahví, přes šroubování víček a připevňování etiket až po balení do přepravek na nápoje - zjistěte, jak řešení Guided Changeover Solution podporuje změnu formátu v každém bodě.

  • Nízká doba přechodu na nový systém a náběhu

  • Prevence chyb a minimalizace zmetků

  • Snadné vytváření a správa pokynů pro přechod na nový systém

  • Intuitivní pokyny pro obsluhu krok za krokem

  • Řešení modernizace nezávislé na podnikové síti nebo řídicím systému stroje

2

Software: Řešení řízeného přechodu na nový systém

Software: Řešení řízeného přechodu na nový systém

2

Řešení Balluff Guided Changeover Solution umožňuje bezpečnou poloautomatickou výměnu formátů díky intuitivní a jednoduché konfiguraci různých formátů, vytváření a správě pracovních kroků a podrobnému vedení obsluhy.

Náš software vede obsluhu krok za krokem procesem změny formátu při konfiguraci různých formátů. I zaměstnanci s malými zkušenostmi tak mohou rychleji upravovat formáty a prostoje se zkracují na minimum. Odpadá časově náročné přenastavování. Příručky a vysoké náklady na školení jsou minulostí. Pokyny lze zobrazit jak na trvale instalovaných panelech, tak na mobilních tabletech. Obsluha je tak optimálně podporována v každém bodě výměny.

Každý stroj je jiný. Z našeho širokého portfolia IO-Link najdeme pro každou aplikaci správný senzor pro správné nastavení délek, šířek a výšek Naše identifikační systémy podporují také výměnu výměnných dílů. To nám umožňuje pokrýt nejrůznější typy procesů přejímky. Senzory poskytují okamžitou zpětnou vazbu o tom, zda např.

byly správně nastaveny délky a šířky a zda byly nainstalovány správné výměnné díly.

3

Digitální nastavení polohy

Digitální nastavení polohy

3

Náš digitální ukazatel polohy je vhodný pro nastavení délek, šířek a výšek pomocí ručního kolečka.

Pro různé velikosti výrobků je správná vzdálenost vodicích lišt pro každý formát uložena v softwaru Guided Changeover Solution. Na displeji snímače se pak kromě skutečné polohy zobrazí i nová cílová hodnota. Díky tomu lze polohy nastavovat ručním kolečkem bez chyb. Díky zpětné vazbě o poloze v reálném čase do systému Guided Changeover Solution je správné nastavení viditelné i v softwarovém přehledu.

Stejně jako hlavní moduly má i tento snímač polohy stupeň krytí IP69k, a je proto vhodný pro instalaci v prostředí s možností umytí.

  • Rychlejší nastavení délek, šířek a výšek

  • Intuitivní vedení obsluhy pomocí displeje

  • Přesné a bezchybné nastavení rozměrů

4

Nastavení délky

Nastavení délky

4

Se změnou formátů se mění i velikost objektů a jejich balení. K nastavení správné polohy chapadla se používá náš systém měření délky BTL.

Software zobrazuje přijaté prahové hodnoty, jakož i cílové a skutečné hodnoty. Obsluha tak může snáze provést správné nastavení.

  • Usnadňuje nastavení správných délkových měření

  • Software umožňuje zkontrolovat správné nastavení

5

Nastavení výšky

Nastavení výšky

5

Spolehlivé umístění objektů bez ohledu na povrch. Optické snímače vzdálenosti lze použít k nastavení vzdáleností při úpravě formátu. V tomto příkladu vyžadují různé velikosti formátů nastavení výšky tunelu.

Zobrazení prahových hodnot a optimální vzdálenosti v softwaru poskytuje obsluze pokyny a zpětnou vazbu v reálném čase o aktuálním nastavení optických senzorů a výšce tunelu.

  • Usnadňuje nastavení správné výšky

  • Software umožňuje ověřit správnost nastavení

6

Detekce jedinečného formátu dílu

Detekce jedinečného formátu dílu

6

Automatické rozpoznání vyměnitelných dílů zajišťuje, že je při výměně vložen díl správného formátu. Toho lze dosáhnout pomocí našich identifikačních technologií. Na všech místech výměny kontrolují čtecí/zapisovací hlavy RFID výměnné díly, které jsou opatřeny nosiči dat RFID.

V závislosti na požadavcích může být vyměnitelný díl identifikován čtecí/zapisovací hlavou RFID pouze jednou nebo může být sledován trvale.

Tento příklad ukazuje jednorázovou identifikaci vyměnitelného dílu. Nosič dat je na etiketě v roli, např. pro láhev velikosti 1 litr. Při změně formátu se nová role štítků před vložením jednou identifikuje pomocí čtecí/zapisovací hlavy RFID.

  • Zkontroluje, zda byla skutečně vložena správná část formátu.

  • Detekce různých částí změny v jednom bodě

7

Detekce části trvalého formátu

Detekce části trvalého formátu

7

Aby bylo trvale zajištěno, že je přítomen správný vyměnitelný díl, může být vyměnitelný díl v místě výměny monitorován pomocí čtecí/zapisovací hlavy RFID.

Tento příklad ukazuje trvalé sledování vodicí lišty pro určitou velikost láhve.

  • Zkontroluje, zda byla skutečně vložena správná část formátu.

  • Trvalé sledování částí formátu

8

Zobrazení stavu

Zobrazení stavu

8

S naším systémem Smartlight vždy víte, jak jsou nastaveny části formátu. Spolehlivě monitoruje stav systému a vizualizuje průběh změny formátu, aby obsluhu provedl celým procesem.

Během výroby se kontroluje správná poloha a nastavení formátovacích dílů.

  • Zpětná vazba v reálném čase o nastavení formátovacích dílů

  • Rychlejší detekce a oprava chyb

9

Zobrazení stavu v bodě přípravy

Zobrazení stavu v bodě přípravy

9

Pomocí inteligentního světelného indikátoru lze ověřit správné nastavení jednotlivých bodů přípravy na stroji.

Změnou barvy světelného indikátoru Smart Light je přímo v místě výměny vizualizováno použití správného výměnného dílu nebo nastavení vhodné délky. Tím se ušetří vzdálenost, kterou je třeba ujít pro kontrolu nastavení na HMI.

  • Zpětná vazba v reálném čase o stavu nastavení části formátu

  • Poskytuje přímou zpětnou vazbu, když je bod nastavení správně nastaven.

10

Síťový modul

Síťový modul

10

Náš centrální síťový modul shromažďuje data ze všech připojených senzorů a navazuje komunikaci se softwarem Guided Changeover. Kromě toho se veškerá nastavení a parametrizace senzorů provádí prostřednictvím síťového modulu.

V různých verzích pouzdra se hlavní modul přizpůsobuje podmínkám prostředí. Speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl nabízíme moduly s krytím až IP69k, které jsou vhodné pro instalaci v prostředí s možností umytí.

  • Rychlá integrace a jednoduchá konfigurace

  • Konzistentní diagnostika

  • Třída krytí IP69k pro prostředí s možností umytí vodou

  • Výkonná end-to-end síť


Chcete se dozvědět, jak můžete i vy využít výhod řešení Balluff Guided Changeover Solution ve vaší společnosti a optimalizovat tak celkovou efektivitu systému vašich strojů a zařízení? Rádi vám poradíme. Jednoduše nás kontaktujte přímo zde.

Downloads