Silver Line - Inteligentní LED signální sloup v klasickém kovovém pouzdře

SmartLight:
Flexibilita a efektivita v jednom
Balluff SmartLight je inovativní řešení pro zobrazení informací a stavů strojů v moderních výrobních zařízeních. Ve srovnání s konvenčními systémy nabízí jednotnou konstrukci, která pokrývá širokou škálu aplikací.
Díky svému modernímu designu nenarušuje SmartLight vizuální dojem z linky.
Extra jasné LED diody zajišťují jasný a zřetelný signál i z velké vzdálenosti. Objevte výhody Balluff SmartLight a optimalizujte své výrobní procesy!
Mimořádně jasná signalizace
V celém barevném spektru díky moderním RGB LED diodám
Všestranné použití
Díky různým provozním režimům, jako je segmentový nebo běžící světelný režim
Šetří čas a náklady
Díky snížení počtu potřebných variant a rychlejší instalaci
Připraveno pro Průmysl 4.0
Díky IO-Linku je perfektně připraven i pro budoucí aplikace
Rychlá instalace
Díky 4pólovému propojovacímu kabelu a široké nabídce příslušenství
Segmentový režim
Segmentový režim nahrazuje tradiční signální sloupy. Počet a barvu segmentů můžete individuálně přizpůsobovat během provozu. U 5segmentového SmartLightu můžete flexibilně aktivovat 1 až 5 segmentů. Snížením počtu segmentů vzniká větší zobrazovací plocha pro lepší zobrazení. Segmenty mohou blikat nebo svítit s nastavitelnou rychlostí.
Režim úrovně
Všestranný signalizační sloupek IO-Link slouží jako indikátor hladiny a umožňuje výběr vhodného rozlišení vstupu. Můžete tak snadno vizualizovat hladiny v nádržích nebo vzdálenost k objektu. Během provozu lze barvu LED lišty přizpůsobit tak, aby zobrazovala závažnost události. Při překročení prahové hodnoty se například celá lišta podle standardu změní na žlutou nebo červenou.
Režim běžícího světla
Režim běžícího světla signálních světel umožňuje pohyb segmentu shora dolů nebo naopak. Barvu, směr, velikost a rychlost segmentu lze libovolně přizpůsobit. Intenzitu světla a barvu statické části lze rovněž konfigurovat a všechny parametry lze během provozu flexibilně měnit.
Flexibilní režim
Flexibilní režim nabízí nejvíce možností. Každá úroveň LED diod může být individuálně řízena pomocí acyklických dat. Barvu a intenzitu lze libovolně definovat, aby byly možné individuální animace. Speciální struktury segmentů, jako je šest segmentů nebo blikající sekvence, lze snadno realizovat.