Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Miniaturizace

Mimořádně malé konstrukční rozměry pro stísněné prostory

Miniaturizace

Průmyslová automatizace vyžaduje stále větší miniaturizaci konstrukčních skupin. To vyžaduje co možná nejmenší, lehké, a přesto výkonné komponenty. Miniaturní snímače firmy Balluff tyto požadavky splňují. Díky miniaturním provedením s maximálním výkonem poskytují vysokou konstrukční svobodu a umožňují řadu použití. Pro vás to znamená zvýšenou flexibilitu.

U firmy Balluff dostanete miniaturní snímače fungující na všech principech: indukční, optoelektronické, magnetické, kapacitní, jakož i ultrazvukové. Pro každou technologii snímačů jsou k dispozici kompaktní indukční vazební členy, místo šetřící sběrnicové moduly a RFID v miniaturních provedeních.

Náš sortiment zahrnuje miniaturní snímače a kompaktní připojovací techniku. Obojí se skvěle hodí pro průmyslovou automatizaci. Například v oblasti robotiky, na výrobních linkách nebo při manipulaci je malá hmotnost zásadním předpokladem pro rychlé takty. Úspora místa díky kompaktní konstrukci v těsně zastavěném prostoru stroje kromě toho poskytuje větší možnosti.

Miniaturní snímací technika firmy Balluff zaručuje vysokou přesnost a zajišťuje nutnou spolehlivost.


Indukční minisnímače

Výkonné a kompaktní pro detekci polohy v drsných podmínkách
Indukční minisnímače zaručují detekci polohy v drsných podmínkách a v nejtěsnějším prostoru. Jejich elektronika je totiž plně integrovaná, takže nejsou nutné externí zesilovače.

Jejich malá hmotnost 0,7 g dovoluje použití v aplikacích s extrémními zrychleními. Lze tak jednoduše uskutečňovat koncepci Pick and Place.

Indukční minisnímače Balluff lze snadno nainstalovat a jsou plně integrovatelné i v těsných montážních skupinách. Detekce polohy je s nimi tak možná i tam, kde dosud nebylo pro snímač místo. A montážní skupiny lze dále zmenšovat. U firmy Balluff dostanete minisnímače se zvláště malým průměrem: 3 mm, 4 mm a 5 mm. Naše kompaktní minisnímače jsou s délkou pouzdra jen 6 mm nejkratší indukční snímače na trhu.


Optoelektronické minisnímače

Přesná identifikace malých dílů na vzdálenost až 3 m
Optoelektronické minisnímače Balluff jsou správnou volbou tam, kde je nutno přesně detekovat malé díly na malém prostoru a přitom jsou důležité větší dosahy. Pracují totiž naprosto spolehlivě od vzdáleností pod jeden milimetr až do tří metrů.

Díky vysoké rozmanitosti provedení jsou všechny aplikace bezpečné a poskytují velkou konstrukční svobodu. Vyspělá laserová technika, homogenní červené světlo nebo inovativní technologie Pinpoint zaručují vysokou procesní přesnost. Difuzní snímače s potlačeným pozadím spolehlivě eliminují rušivé vlivy. A naše optoelektronické minisnímače přitom lze vysloveně jednoduše ovládat.


Kapacitní minisnímače

Detekce všech materiálů nezávisle na vnějších vlivech a povaze objektu
Kapacitní minisnímače jsou správnou volbou pro měření v náročných prostředích, kde může být výsledek ovlivněn prachem, odrazy nebo povahou a barvou objektů.

Nanejvýš přesně kontrolují úložné výšky a detekují pevná tělesa i kapaliny. A to přes stěny nádrží ze skla a plastu o síle až 4 mm nebo v přímém styku. Pomocí samostatného zesilovače snímače lze kapacitní snímače jednoduše nastavit na dálku.

Jejich aktivní plocha z Teflonu® je činí zvláště odolnými. Jejich robustní pouzdro z ušlechtilé oceli umožňuje použití i ve ztížených podmínkách. Díky ploché diskové konstrukci potřebují obzvláště málo místa a poskytují velkou spínací vzdálenost.


Ultrazvukové snímače

Univerzálně použitelné k měření vzdálenosti a detekci polohy
Naše malé ultrazvukové snímače v pouzdru ve tvaru kvádru pracují se zvláště vysokým rozlišením a přesvědčují tak přesností. Pro složité úkoly měření lze snímače BUS R06K1..02/007 a BUS R06K1..02/015 navíc vybavit nástavcem pro vedení zvuku. Tento umožňuje měření ve vývrtech a otvorech s průměry nad 5 mm.

Snímač BUS R06K1..02/015 přesvědčujte krátkou dobou zpoždění a vysokou spínací frekvencí 125 Hz. Je tak nejlépe vhodný pro bezpečnou detekci rychlých operací.

S našimi ultrazvukovými snímači je možný také současný provoz až deseti snímačů v nejmenším prostoru. Tato řada totiž má synchronizační vstup. Rozmanitost jejích provedení se spínacím výstupem nebo s analogovým výstupem proudu či napětí v pěti provozních snímacích vzdálenostech poskytuje téměř neomezené možnosti použití.


Magneticky kódovaný systém měření dráhy

Absolutní měřicí systém pro krátké zdvihy
Nepřesnost a posunutí tolerance se negativně projeví na kvalitě výroby. V tomto případě pomohou přímo měřicí systémy. Zjišťují aktuální polohu přímo na saních nebo uložení nákladu. Magneticky kódovaný systém měření dráhy BML-S1H firmy Balluff detekuje vysoce dynamické aplikace absolutně a přesně. A pracuje bezdotykově, tedy bez opotřebení. Vnější faktory, jako jsou nečistoty nebo teplota, na něj nemají vliv.

Díky své bezkonkurenčně malé snímací hlavě je tento systém ideální pro lineární vedení, aplikace Pick and Place, zpětnou vazbu pohonů nebo vibrační svařování.


Kompaktní indukční vazební členy

Vazební člen IO-Link pro rychlé bezdotykové připojení
Indukční vazební člen IO-Link v kompaktním pouzdře 40 × 40 od firmy Balluff je ideální pro robotiku. Spojuje rychlou změnu formátu, nepodléhání opotřebení a velkou flexibilitu.

Mechanické konektory se použitím indukčních vazebních členů stávají nadbytečné, protože tyto přenáší signály bezdotykově. Díky rozhraní IO-Link kompaktního indukčního vazebního členu je instalace vysloveně jednoduchá. IO-Link se totiž zapojuje rychle.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.