Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Monitorování stavu

Průběžně monitorujte stav strojů, systémů a procesů.

Přestaňte hádat, začněte vědět

Systémy monitorování stavu a jejich komponenty přispívají k efektivnímu a bezporuchovému provozu strojů a systémů. Na základě aktuálního stavu totiž můžete činit dobře informovaná budoucí rozhodnutí - aniž byste se museli spoléhat na pouhé spekulace.

Zlepšení výkonu:
Zlepšení výkonu:
  • Zvyšte dostupnost zařízení

  • Zvýšení kvality výrobků a procesů

  • Zvýšení životnosti systému

  • Efektivnější monitorování

Snížení nákladů:
Snížení nákladů:
  • Snížení nákladů na opravy

  • Snížení nákladů na údržbu a servis

  • Snížení zásob náhradních dílů

Optimalizace procesů:
Optimalizace procesů:
  • Plánovatelná a efektivní údržba

  • Snadná výměna dílů

  • Jednoduchá identifikace vadných snímačů

Vytvářejte přidanou hodnotu pro své zákazníky jako OEM:
Vytvářejte přidanou hodnotu pro své zákazníky jako OEM:
  • Snížení nákladů na údržbu a servis

  • Zlepšení kvality stroje

Pomocí senzorů lze zabránit přerušení výrobního procesu v důsledku neplánovaných odstávek. Snímače pro monitorování stavu, jako jsou snímače teploty, tlaku a hladiny náplně, poskytují údaje o stavu systému. Pokud jsou zpracovány, poskytují cenné informace pro údržbu stroje a umožňují preventivní údržbu.


Výhody monitorování stavu

Systémy monitorování stavu umožňují rychleji rozpoznat změny, jako je opotřebení jednotlivých součástí nebo snížená výkonnost snímačů, a lépe koordinovat údržbu stroje.

Tím se optimalizuje proces údržby a také se zvyšuje bezpečnost vašich zaměstnanců. Poruchy jsou navíc předvídatelné, což zabraňuje nebo minimalizuje zpoždění výroby a s tím spojené náklady.

Komplexní informace a data poskytovaná monitorováním stavu navíc otevírají možnost zavedení nových obchodních a cenových modelů pro stroje a systémy.

Vyrábějte více
Relevantní data tvoří základ pro optimalizaci strojů, procesů a produktivity.
Méně prostojů
Přijetí opatření dříve, než dojde k poruše, snižuje náklady na údržbu.
První krok k prediktivní údržbě
Údržba je optimalizovaná, protože je plánovaná a lze ji plánovat.
Bezpečnost pro zaměstnance
Správná údržba zajišťuje větší bezpečnost zaměstnanců.

Pět skutečností, které zvýší vaši výrobu

Stále ještě odhadujete, nebo již máte zkušenosti s monitorováním stavu? Připravili jsme pro vás další informace k tomuto tématu a rádi bychom vám je poskytli - na základě vašich znalostí.

  • Pro začátečníky: Začněte budovat své znalosti s 5 nejdůležitějšími fakty o monitorování stavu a dozvíte se o přístupech k údržbě a sběru správných dat. Odpovídáme také na často kladenou otázku ohledně kompromisů mezi náklady a přínosy a uvádíme příklad výpočtu návratnosti investic - to vše najdete v našem informačním listu ve formátu PDF.

  • Pro pokročilé: Prohlubte své znalosti a získejte více podrobností. Příklady aplikací vám ukáží, kde a jak vám monitorování stavu může přinést skutečné výhody. A náš jednoduchý průvodce vám pomůže vybrat správné řešení a senzor pro vaše individuální požadavky - to vše najdete na digitálním whitepaperu.

Nejste si jisti svou úrovní znalostí? Použijte naše sebehodnocení s pouhými šesti otázkami a my vám na základě vašich odpovědí zašleme správný obsah.  


Balluff Condition Monitoring: komplexní portfolio, které určuje standardy

Díky širokému a systematicky strukturovanému portfoliu nabízíme vhodná řešení pro efektivní analýzu dat vašich strojů: od senzorů, které poskytují dodatečná data pro efektivní sledování stavu prostřednictvím IO-Link, přes standardní systémy s rozsáhlými možnostmi analýzy a vyhodnocovacího softwaru až po kompletní řešení na míru. Od vyhodnocení a koncepce až po implementaci - jsme tím správným partnerem od samého počátku a rádi vás doprovodíme na vaší cestě k monitorování stavu.


Naši zákazníci řeší složité problémy v průmyslové výrobě každý den. Chceme jim usnadnit a zefektivnit práci. Naše senzory poskytují cenné údaje o strojích, které lze využít ke zvýšení spolehlivosti automatizačního procesu a k výraznému zlepšení. Naši zákazníci využívají naše řešení již mnoho let - od jednoduchých až po složité systémy. Rádi vás také podpoříme při realizaci vašeho projektu.

Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff


Naše technologie pro váš úspěch

Detekce stavu, analýza, diagnostika:

Kromě své původní funkce, jako je měření vzdálenosti nebo detekce objektů, poskytují komponenty systému Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) údaje o stavu vibrací, teploty nebo provozních hodin. To nejlepší na tom je: Díky komunikačnímu standardu IO-Link jsou potřebná data standardizovaná a okamžitě dostupná všude.

Zjistěte více informací o funkcích komponent systému Smart Automation and Monitoring System.

Řešení monitorování stavu v inteligentním senzoru

Kromě komponent systému SAMS nabízí společnost Balluff také multifunkční senzory pro monitorování stavu (BCM). Díky integrovanému předběžnému zpracování dat lze předcházet neplánovaným odstávkám a přerušením výrobního procesu. Díky speciálním algoritmům lze například dokonale monitorovat valivá ložiska - bez nutnosti přenášet obrovské množství dat prostřednictvím různých síťových systémů. Inteligentní snímače poskytují údaje o stavu, které lze využít k automatizaci nákladných manuálních kontrol.

  • více měřených veličin v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost, tlak vzduchu.

  • Integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat.

  • Rozsáhlé algoritmy pro monitorování vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu (FFT).

  • Rychlé připojení a snadná integrace prostřednictvím IO-Link

  • Flexibilní konfigurace procesních dat pro současný přenos více proměnných až 24 různých procesních hodnot

  • Funkce pro vlastní monitorování snímače

  • Kompaktní provedení s malým prostorem pro snadnou integraci - také jako řešení pro dodatečnou montáž

Sada nástrojů pro monitorování stavu (CMTK)

Se sadou nástrojů pro monitorování stavu (CMTK) vám nabízíme kompletní řešení pro monitorování stavu strojů a procesů. CMTK obsahuje vše, co potřebujete: od senzorů až po systém sběru dat a vizualizační software. Díky kompatibilitě se všemi senzory IO-Link a intuitivnímu softwaru je CMTK mimořádně flexibilní a snadno se používá. To znamená, že můžete během několika minut implementovat řešení pro monitorování stavu, které bude vyhovovat vašim požadavkům.



Potřebujete pomoc?

Obraťte se na nás - rádi vás podpoříme!
Kontaktujte nás nyní