Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Datenübertragung

Datenübertragung Verpackungsindustrie

END-OF-LINE-PACKAGING

In End-of-Line-Verpackungssystemen wie Förderanlagen, Palettierern und Stretchwicklern ist die Steuerungsarchitektur entscheidend für einen stabilen Betrieb, hohe Verfügbarkeit und langfristige Skalierbarkeit. Diese Systeme integrieren zahlreiche dezentrale Sensoren und Aktoren und müssen auch unter Dauerbelastung zuverlässig funktionieren.

Eine IO-Link-basierte Steuerungsarchitektur bietet eine standardisierte digitale Schnittstelle für das gesamte System. Vereinfachte Verkabelung, zentrale Parameterverwaltung und kontinuierliche Diagnosefunktionen ermöglichen einen modularen Maschinenaufbau und eine vorhersehbare Systemleistung. Dies unterstützt die skalierbare Integration von Komponenten, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Maschinenverfügbarkeit.

Die wichtigsten Vorteile

  • Vereinfachte Installation über große Entfernungen
    IO-Link reduziert den Aufwand komplexer Punkt-zu-Punkt-Verdrahtungen durch standardisierte Verkabelung und dezentrale IO-Hubs. Dadurch werden Planung und Installation umfangreicher End-of-Line-Systeme deutlich vereinfacht.

  • Schnelle Inbetriebnahme und einfacher Geräteaustausch
    Sensoren und Aktoren lassen sich zentral parametrieren und ohne manuelle Einstellungen austauschen. Dadurch werden Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten oder Systemanpassungen auf ein Minimum reduziert.

  • Skalierbare Architektur für den Ausbau von Anlagen
    IO-Link ermöglicht den modularen Ausbau von Förderanlagen, Palettierern und weiteren Stationen, ohne dass das Steuerungskonzept neu ausgelegt werden muss oder die Systemkomplexität zunimmt.

  • Verbesserte Diagnose und Transparenz
    Der durchgängige Zugriff auf Geräte- und Diagnosedaten ermöglicht eine frühzeitige Fehlererkennung, schnellere Fehlerbehebung und die Umsetzung vorausschauender Wartungsstrategien.

  • Höhere Verfügbarkeit und OEE am Ende der Fertigungslinie
    Weniger Verdrahtungsfehler, kürzere Wiederherstellungszeiten und ein datengestützter Betrieb verbessern direkt die Anlagenverfügbarkeit, den Durchsatz und die langfristige Zuverlässigkeit des Systems.

BNI00L1

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BNI00KH

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BNI00L3

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

BIC0087

Induktive Koppler

BIC0086

Induktive Koppler

BNI00L1

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
0.25 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BNI00KH

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BNI00L3

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl, Einsätze
Abmessung
68 x 38.3 x 226.2 mm
Umgebungstemperatur
-40...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1.4
Safety Hub Support
ja
Lieferumfang
Erdungsband
Schraube M4x6
Nicht im Lieferumfang
Beschriftungsschild
Blindstopfen
Mehr Produktdetails
BIC0087

Induktive Koppler

Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Remote
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig
Ausgangsspannung
24 VDC
Ausgangsnennstrom
1.5 A
Ausgangsstrom max.
2.2 A
Gehäusematerial
Edelstahl, -
Abmessung
Ø 30 x 85 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
SIO-Mode
nein
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BIC0086

Induktive Koppler

Funktion
IO-Link
Signalform
bidirektional
Übertragungsabstand
0...5 mm
Komponente
Base
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Bemessungsbetriebsspannung Ue
24 VDC
Gehäusematerial
Edelstahl, -
Abmessung
Ø 30 x 85 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud)
Additive Zykluszeit
0 ms
Prozessdaten IN
0…32 Byte
Diagnostic channel: 2 Byte
Prozessdaten OUT
0…32 Byte
Diagnostic channel: 1 Byte
SIO-Mode
nein
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails

Downloads

  • VERPACKUNGSAUTOMATION VEREINFACHEN – MASCHINEN DIGITAL AUSRICHTEN
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten