Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Geführte Einstellung der Walzenposition beim Kalandrieren

Digitaler Positionsanzeiger BDG für schnelle und zuverlässige Formatwechsel

Der digitale Positionsanzeiger BDG mit intuitiver Bedienoberfläche unterstützt Sie beim halbautomatischen Formatwechsel. Er ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung der Rollenposition, so dass Maschinen effizient auf unterschiedliche Losgrößen eingestellt werden können. Das Lauflicht führt beim Drehen des Rades und zeigt den Sollwert deutlich an. Darüber hinaus bietet das System intelligente Funktionen wie die Überwachung der Innentemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit, die für zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb sorgen.

Die Besonderheiten

  • Erweiterte IO-Link-Funktionalität für einfache Installation und Datenverarbeitung
  • Integrierte Zustandsüberwachung, einschließlich Überprüfung von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Robustes Gehäuse mit IP69K-Schutz und ECOLAB-Zertifizierung, ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen

Empfohlene Produkte für eine effiziente Formatverstellung

BNI0088

Visualisierung des Anlagenzustandes

BIS00LH

RFID Schreib-/Leseköpfe für die Wechselteil-Identifikation

BNI00E0

Visualisierung der einzelnen Wechselpunkte

BDG0292

Digitaler Positionsanzeiger mit Display

BNI0088

Visualisierung des Anlagenzustandes

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
3
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Erweiterte Prozessdaten
Abmessung
60 x 60 x 213 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
7.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BIS00LH

RFID Schreib-/Leseköpfe für die Wechselteil-Identifikation

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 30 x 83 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt
Umgebungstemperatur
-20...80 °C
Schutzart
IP67
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Mehr Produktdetails
BNI00E0

Visualisierung der einzelnen Wechselpunkte

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit optischem Sensor
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
6
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Farbkreis-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Daisy Chain (2x Geräte je IO-Link-Port)
Reichweite
100 mm einstellbar
Abmessung
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent
PPS
Befestigung
Schrauben M22
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
8.4 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BDG0292

Digitaler Positionsanzeiger mit Display

Anzeige
Digitales Display
Wellentyp
Hohlwelle
Wellendurchmesser
20 mm
Auflösung rotativ
14000 I/U
Wiederholgenauigkeit
± 1 Inkrement
Linearitätsabweichung max.
±1°
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Drehzahl max.
600 1/min
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Gehäusematerial
PA 12
Schutzart
IP69K, IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Kalandrierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten