Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Effiziente Steuerung und Überwachung beim Kalandrieren

IO-Link Master ermöglicht maximale Produktivität von Kalandrierungsmaschinen

Beim Kalandrieren werden Materialien wie Elektrodenfolien durch Walzen gepresst, um eine gleichmäßige Dicke und Oberflächenstruktur zu erzielen - ein wesentlicher Schritt in der Batterieproduktion, der die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batteriezellen maßgeblich beeinflusst. Die präzise Regelung von Parametern wie Walzspalt, Temperatur und Anpressdruck mittels Sensorik ist dabei entscheidend, um eine gleichbleibende Produktqualität zu gewährleisten. Mit einem IO-Link Master an der Kalandriermaschine lässt sich die Effizienz der Prozesse deutlich steigern. Der IO-Link Master ermöglicht den Anschluss von bis zu 8 IO-Link Sensoren und Aktoren pro Port und sorgt so für eine umfassende Erfassung aller relevanten Prozessdaten in Echtzeit. Durch die integrierten Diagnosefunktionen können Zustandsdaten kontinuierlich überwacht werden, was die vorausschauende Wartung unterstützt und ungeplante Stillstände minimiert.

Die Besonderheiten

  • Anschluss von bis zu 8 IO-Link Sensoren und Aktoren pro Port zur vollständigen Überwachung und Steuerung der Maschinenparameter
  • Flexible Parametrierung und Anpassung an unterschiedliche Produktionsbedingungen über den IO-Link-Master
  • Einfache Installation und reduzierter Verkabelungsaufwand durch Verwendung standardisierter IO-Link-Verbindungen
  • Unterstützung von IIoT-Protokollen wie MQTT zur nahtlosen Integration in übergeordnete Systeme
  • Integrierte Diagnosefunktionen zur Erkennung von Anomalien und zur Optimierung von Wartungsintervallen

Empfohlene IO-Link Produkte zur Optimierung der Kalandrierungsprozesse

BNI0046

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

BNI00EN

Netzwerk-Module für Profinet

BNI00KA

Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse

BNI0046

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 32.4 x 181.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
6.2 ms
Prozessdaten IN
8 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI007Z

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs mit PA-Gehäuse

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Summenstrom US, Sensor
4 A
Schaltstrom
16x 350 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA, transparent
Abmessung
50 x 30.8 x 115 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
3.5 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI00HA

Netzwerk-Module für EtherCAT

Schnittstelle
EtherCAT
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
nein
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 5-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 37.9 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Mehr Produktdetails
BNI00EN

Netzwerk-Module für Profinet

Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
Abmessung
68 x 31.7 x 224 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1
Safety Hub Support
ja
Mehr Produktdetails
BNI00KA

Netzwerk-Module für Profinet mit PPS-Gehäuse

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
Federkraftklemme, 4-polig
Digitale Eingänge
16x NPN
Digitale Ausgänge
16x NPN
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
2 A
Schaltstrom
16x 500 mA
Summenstrom UA, Aktor
4 A
Gehäusematerial
PA 6.6
Abmessung
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Umgebungstemperatur
-20...50 °C
Schutzart
IP20
Übertragungsrate
COM3 (230.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
0.6 ms
Prozessdaten IN
2 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Kalandrierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten