Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Verkabelung vereinfachen und Kosten reduzieren in der Batterieproduktion

IO-Link Master, I/O-Module BNI und Stromversorgung BAE für eine effiziente dezentrale Steuerungsarchitektur

Dezentrale I/O-Systeme setzen neue Maßstäbe in der industriellen Automatisierung. Maschinenmontierte Netzwerkblöcke außerhalb des Schaltschranks reduzieren die konventionelle Einzelverdrahtung durch vorkonfektionierte Leitungen mit Steckverbindern erheblich. Diese Netzwerkblöcke bieten nicht nur umfangreiche Status- und Diagnoseinformationen, die Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme beschleunigen, sondern ermöglichen durch den Einsatz von IO-Link-Mastern und I/O-Modulen eine flexible und skalierbare Steuerungsarchitektur. Die Integration von IO-Link verbessert nicht nur die Diagnosemöglichkeiten, sondern reduziert auch den Verkabelungsaufwand und erleichtert die Wartung.

Die Besonderheiten

  • Reduzierter Verkabelungsaufwand durch dezentrale IO-Link-Master und BNI-I/O-Module
  • Umfassende Diagnosefunktionen zur Erhöhung der Betriebssicherheit
  • Kostengünstige Installation durch modulare Komponenten und Standardkabel
  • Dezentrale Stromversorgung mit BAE Heartbeat® Power Supply und IO-Link-Schnittstelle für zentrales Monitoring
  • Unterstützung von IIoT-Protokollen wie MQTT und REST API für zukunftssichere Integration

Empfohlene Netzgeräte für eine optimale Spannungsversorgung

BAE0114

Netzgeräte für den Schaltschrank

BAE00ER

Heartbeat®-Netzgeräte

BAE012N

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle

BAE0114

Netzgeräte für den Schaltschrank

Abmessung
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Ausführung
DIN-Rail
Befestigung
Hutschienenmontage
Gehäusematerial
Metall
Anschluss
Klemme, 0.25...4 mm²
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
20 A
Schutzart
IP20
Zulassung/Konformität
CE
cURus
cULus
WEEE
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Mehr Produktdetails
BAE00ER

Heartbeat®-Netzgeräte

Abmessung
85.4 x 57 x 139 mm
Ausführung
IP67
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse
Eingangsspannung
100…240 V AC, Einphasig
Ausgangsnennspannung DC
24 V
Ausgangsnennstrom
3.8 A
Ausgangsleistung max.
91.2 W
Ausgangsstrom max.
6 A für max. 4 s
Schutzart
IP67, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE
cURus
WEEE
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Mehr Produktdetails
BAE012N

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle

Ausgangsleistung max.
360 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V DC
Ausgangsnennstrom
15 A
Eingangsspannung
85...264 V AC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 3-polig, S-coded-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67/IP65
Abmessung
181 x 59 x 183 mm
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PET
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Kalandrierung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten