Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Intelligent, kommunikativ, kabellos

Mit IO-Link Wireless BNI

Mit IO-Link Wireless BNI

Unser Wireless-System besteht aus Master, Hub und Bridge. Der WirelessMaster empfängt seine Daten dabei nicht wie üblich per Kabel, sondern erhält die Sensordaten über eine Bridge oder einen Hub per Funk. Das bringt entscheidende Vorteile gegenüber einem kabelgebundenen System mit sich – darunter die einfachere Planung und Installation, mehr Flexibilität bei Design und Mobilität und die ausbleibende Abnutzung von Steckern oder Kabeln. Zudem wird eine Umrüstung bestehender Systeme erleichtert.

Die Besonderheiten

  • einfache Konfiguration über integrierten Webserver
  • Frequenzbereich 2,4...2,483 GHz lizenzfrei nutzbar
  • schnell und zuverlässig (Latenz 5 ms, Fehlerrate 10–9)
  • problemlos skalier- und erweiterbar durch Einbindung weiterer Geräte (bis zu 40 Devices)
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten