Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Prozesse beim Beschichten und Trocknen von Elektroden visualisieren

SmartLights BNI zur schnellen Fehlererkennung und Prozesssteuerung

Bei der Beschichtung und Trocknung von Elektrodenmaterialien in der Batterieproduktion sind eine präzise Visualisierung und schnelle Reaktionsmöglichkeiten wichtig, um stabile Produktionsbedingungen zu gewährleisten. Beschichtungsmaschinen müssen verschiedene Parameter wie die Geschwindigkeit des Beschichtungsauftrags, die Viskosität der Slurry und die Temperatur in der Trocknungssektion jederzeit im Blick haben. Die LED-Signalsäulen SmartLights BNI von Balluff bieten eine flexible Visualisierung dieser Parameter und machen Abweichungen auf einen Blick erkennbar. Verschiedene Anzeigemodi und ein anpassbares Farbspektrum ermöglichen eine intuitive Darstellung, z.B. für den Status „Beschichtung läuft“, „Trocknung beendet“ oder bei einer Warnung wegen Materialmangel. So kann das Bedienpersonal sofort auf Veränderungen reagieren und notwendige Maßnahmen einleiten, ohne den Prozess zu unterbrechen. Optionale akustische Signale erhöhen die Sicherheit und ermöglichen im Bedarfsfall ein schnelles Eingreifen.

Die Besonderheiten

  • Anpassbares Farbspektrum zur Darstellung von Zuständen wie „Betrieb aktiv“, „Abweichung erkannt“ oder „Wartung erforderlich“.
  • Drei Anzeigemodi (Segment-, Pegel- und Lauflichtmodus) ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Prozessanforderungen
  • Einfache Anpassung der Anzeigen im laufenden Betrieb zur schnellen Reaktion auf Veränderungen
  • Optionales Soundmodul zur Verstärkung der visuellen Signale und zur schnellen Information des Bedienpersonals

Empfohlene Smartlights und Maschinenbeleuchtungen zur Visualisierung von Produktionsabläufen

BNI0082

SmartLight – LED-Signalsäulen mit unterschiedlicher Segmentanzahl

BNI0088

Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl

BAV001W

IO-Link Bedienpult

BNI008A

Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67

BAE00ZM

Maschinen-Beleuchtungen

BNI0082

SmartLight – LED-Signalsäulen mit unterschiedlicher Segmentanzahl

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
5
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Erweiterte Prozessdaten
Abmessung
60 x 60 x 309 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
7.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BNI0088

Smarte LED-Signalsäule mit unterschiedlicher Segmentanzahl

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
3
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Zusatzfunktion
Erweiterte Prozessdaten
Abmessung
60 x 60 x 213 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP65
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
7.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BAV001W

IO-Link Bedienpult

Funktionsprinzip
IO-Link Bedienpult, 4-fach
Abmessung
85 x 64 x 199 mm
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
55 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Mehr Produktdetails
BNI008A

Kompakte LED-Signalleuchte mit 6 Segmenten und IP67

Funktionsprinzip
Anzeigeleuchte mit Summer
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Segmente, Anzahl max.
3
Farben vordefiniert
gelb
weiß
grün
blau
rot
orange
konfigurierbar
Funktionsanzeige
Lauflicht-Modus
Level-Modus
Segment-Modus
Flexi-Modus
Lautstärke max.
95 dB
Einstellmöglichkeit
Funktionsanzeige
Lautstärke
Zusatzfunktion
Erweiterte Prozessdaten
Abmessung
60 x 60 x 234.5 mm
Gehäusematerial
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkdruckguss
Befestigung
Schrauben M18
Umgebungstemperatur
-5...50 °C
Schutzart
IP30
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
7.2 ms
Prozessdaten IN
1 Byte
Prozessdaten OUT
8 Byte
Mehr Produktdetails
BAE00ZM

Maschinen-Beleuchtungen

Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Ausführung
Maschinen-Beleuchtung
Abmessung
Ø 45 x 420 mm
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
24 V
Material
Aluminium eloxiert
Borosilikatglas
Leuchtfläche
380 x 42 mm
Abstrahlwinkel
120 °
Lichtart
LED Weißlicht diffus
Lichtstärke
1450 lm
Farbtemperatur
5000 K
Umgebungstemperatur
-20...40 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Beschichtung und Trocknung

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Batterieindustrie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten