Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Signale in elektrischen Störfeldern sicher übertragen

Netzwerk-Module BNI

Signale in elektrischen Störfeldern sicher übertragen

Profitieren Sie von unseren robusten Modulen für zuverlässige Signalübertragung auch bei Schweißspritzern, Schweißströmen und elektromagnetischen Störfeldern. Die effiziente Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung via IO-Link ermöglicht Ihnen den Aufbau einer dezentralen Systemarchitektur in der Schweißkabine außerhalb des Schaltschranks.

Mit einem IO-Link-Master ausgestattete Netzwerkknoten kommunizieren über Industrial Ethernet direkt mit der Hauptsteuerung oder dem Steuergerät an der Maschine. Und an die IO-Link-Ports kann eine Vielzahl intelligenter Sensoren oder E/A-Modulen mit IO-Link-Schnittstelle angeschlossen werden.

Die Besonderheiten

  • hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoff, um Schweißspritzer, Schweißströme und ektromagnetische Felder zuverlässig zu bewältigen
  • IO-Link-Master und -Hubs mit acht Ports und 16 Ein- und Ausgängen
  • IO-Link-Master für Ethernet/IP und Profinet

Empfohlene Produkte für eine störungsfreie Datenübertragung

BNI00EK

Robuste Netzwerk-Module für Profinet

BNI0091

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Schweißumgebungen

BNI008M

Robuste Netzwerk-Module für Ethernet/IP

BNI00EK

Robuste Netzwerk-Module für Profinet

Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Schnittstelle
Profinet
Schnittstelle IIoT
REST API
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 5-polig, L-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x1-Buchse, 5-polig, L-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
16 A
Summenstrom UA, Aktor
16 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Edelstahl
Abmessung
68 x 36.8 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
IP69K
IO-Link Version
1.1
Safety Hub Support
ja
Sekundärfeatures
Betriebsstundenzähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Startzykluszähler
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Interne Temperaturüberwachung
Mehr Produktdetails
BNI0091

IO-Link-Sensor-/Aktorhubs für Schweißumgebungen

Schnittstelle
IO-Link 1.1
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Erweiterungsport
ja
Einzelkanalüberwachung
ja
Summenstrom US, Sensor
9 A
Schaltstrom
16x 2 A
Summenstrom UA, Aktor
9 A
Gehäusematerial
PBT, GF30
Edelstahl (1.4404), Einsätze
Abmessung
68 x 39.1 x 183.5 mm
Umgebungstemperatur
-5...55 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdatenzyklus min.
6.0 ms
Prozessdaten IN
6 Byte
Prozessdaten OUT
2 Byte
Mehr Produktdetails
BNI008M

Robuste Netzwerk-Module für Ethernet/IP

Schnittstelle
EtherNet/IP
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT parsed
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
Port-Class
Type A
Ausgangsstrom max.
2 A
Anzeige
ja
Betriebsspannung Ub
18...30.2 VDC
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
7/8"-Stecker, 4-polig
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
7/8"-Buchse, 4-polig
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
16x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Summenstrom US, Sensor
9.0 A
Summenstrom UA, Aktor
9.0 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Abmessung
68 x 42.9 x 226 mm
Umgebungstemperatur
-5...70 °C
Schutzart
IP67
IO-Link Version
1.1.3
Mehr Produktdetails

Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Robotik

Weitere Themen entdecken

Downloads

  • Branchenbroschüre Weiße Ware – Haushaltsgeräte
  • Branchenbroschüre industrielle Robotik
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten