10 GigE Vision Kameras
Industriekameras
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/mvBlueCOUGAR-XT_NoFan_P_00_00_new.png)
Verfügbar in:
1 Ausführungen
10 GigE Vision Kameras übertragen Daten besonders schnell. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit hoher Auflösung und hohen Bildraten. Ermöglicht wird das durch die Pregius S Gen4 CMOS-Familie von Sony. Durch PoE+ wird sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über eine Kabelverbindung ermöglicht und reduziert somit die Komplexität der Verkabelung sowie den notwendigen Platz für die Installation. Der integrierte Bildspeicher von 2048 MB sorgt hierbei für eine zuverlässige Datenübertragung. Mit Schutzart IP67 sowie industriellen Steckeranbindungen ist die Kamerafamilie prädestiniert für den Einsatz in rauer Umgebung.
Eigenschaften und Vorteile:
- High Speed Übertragungsrate mit 10 Gigabit
- exzellente Bildqualität durch hochwertige Sony CMOS Sensoren bis 24,6 MPixel
- hohe Zuverlässigkeit durch robustes Produktdesign und internen Bildspeicher
- einfache Integration mit dem GigE Vision Standard
- präzise Synchronisation mit Precision Time Protocol (PTP) nach IEEE1588
- Stromversorgung und Datenübertragung über ein Kabel durch PoE+
1 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Schutzart | Schnittstelle | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Gehäusematerial | Datenspeicher | Zulassung/Konformität | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (ohne Lüfter) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain) RS232 |
4x PNP galvanisch getrennt | 4x PNP high side | Aluminium, pulverbeschichtet | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.