Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

RoCEv2 und der Weg zu 100GigE

Wie sich die Branche von klassischem 1GigE zu ultraschnellen 100GigE-Architekturen bewegt

13 April 2026 | 08:23 Uhr

Lesezeit: Minuten

1GigE war und ist ein nützliches und praktisches Kameraprotokoll, das lange, industrielle Kabel und leicht verwaltbare Multikamera- oder Multi-Host-Systeme in einer vertrauten Schnittstelle ohne proprietäre Technologie ermöglicht - Switches, Netzwerkschnittstellenkarten sind von vielen Anbietern mit vielen Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.

Im Laufe der Zeit hat der Bedarf an mehr Daten dazu geführt, dass sich Dual-GigE-, N-BaseT- und 10-GigE-Kameras durchgesetzt haben. Dies stellt Anforderungen an die Host-Rechner, die mit 1GigE nicht signifikant waren. Die Verwaltung der Pakete und die Bewegung der Daten stellen immer höhere Anforderungen an die CPU des Hosts.

Hochgeschwindigkeits-Ethernet

Systeme, die auf 1GigE- bis 5GigE-Kameras basieren, hatten im Allgemeinen eine überschaubare CPU-Belastung des Host-Rechners, wobei Filtertreiber eine effiziente Methode zum Umgang mit Bildpaketen und Jumbo-Paketen bieten, die die CPU-Belastung verringern und die Nutzlast-Effizienz der Ethernet-Verbindungen erhöhen.

Bei 10GigE-Kameras sehen wir die Vorteile von DMA-Methoden (direkter Speicherzugriff) zur Überwindung des Engpasses. RDMA (Remote Direct Memory Access) ist eine Möglichkeit, dies über ein Netzwerk zu tun, und RoCEv2 ermöglicht die Weiterleitung der Daten, um die Bandbreite zu verwalten. Mit zunehmenden Übertragungsgeschwindigkeiten (25 und 100GigE) wird dies zu einer wichtigen Möglichkeit, die Netzwerklast und die Belastung des Hosts zu kontrollieren.

Dank dieser Skalierbarkeit können Ethernet-basierte Kameras mit den schnellsten Framegrabber-basierten Systemen konkurrieren. Im folgenden Vergleich nehmen wir CoaXPress over Fiber (CoF) als Hochgeschwindigkeits-Benchmark.

RoCEv2-Grundlagen

RDMA bedeutet, dass die Datenübertragung im Netzwerk ohne CPU-Eingriff erfolgt. Dies unterscheidet sich grundlegend von anderen Ethernet-basierten Übertragungen, bei denen jedes Paket abgefragt werden muss, um seine Quelle, sein Ziel, die Größe der Nutzlast und so weiter herauszufinden. All dies sind CPU-Aufgaben. Mit RDMA ist die CPU-Belastung minimal - selbst bei 100GigE-Geschwindigkeiten weniger als 1 %. Darüber hinaus ermöglicht das Fehlen von CPU-Eingriffen eine geringere Latenz und macht die Schnittstelle zum begrenzenden Faktor, nicht die Verarbeitungsfähigkeit des Hosts. Die Beseitigung dieses Engpasses macht Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kameras zu einer skalierbaren, praktischen Realität.

25 oder 100GigE

CoaXPress über Glasfaser (CoF) System

Anmerkungen

Bandbreite

100GigE-Schnittstelle ist 100Gbps, etwa 99Gbps sind nutzbar

~100Gbps

Vergleichbare Schnittstellengeschwindigkeiten

Übertragungsmedien

Glasfaserkabel, QSFP-Stecker

Glasfaserkabel, QSFP-Stecker

CPU-Overhead

<1% aufgrund von RDMA

Minimal aufgrund von DMA

Vergleichbarer CPU-Overhead

Fehlerberichterstattung

Ethernet-basierte Kameras können Pakete erneut senden, so dass eine Korrektur möglich ist, selbst wenn es auf der Leitung zu Datenverlusten oder -beschädigungen kommt.

Fehler können im Allgemeinen gemeldet, aber nicht korrigiert werden.

Skalierbarkeit

Die Netzwerkarchitektur ermöglicht mehrere Kameras und mehrere Hosts. Mit RoCEv2 kann die Bandbreite geroutet werden, und die CPU-Last ist nicht bandbreitenabhängig.

Framegrabber-basierte Systeme sind Punkt-zu-Punkt-Systeme, aber es gibt auch Splitter

Flexibilitätsvorteil bei Ethernet-basierten Systemen

Synchronisierung

Hardware-Triggerung auf der Kamera und IEEE1588 PTP für die Taktsynchronisation von getrennten Geräten

Hardware-Triggerung generell auf der Kamera und auf dem Framegrabber

Verarbeitung

Es gibt NICs mit FPGA-Verarbeitung an Bord. RDMA erleichtert auch GPU-direkte und NVMe-direkte Arbeitsabläufe

Viele Framegrabber verfügen über einige Verarbeitungsfunktionen, wie z. B. die Bayer-Konvertierung, einige auch über weitere allgemeine Verarbeitungsfunktionen

CPU-Overhead für die Erfassung

RoCEv2 bringt diesen auf ein minimales Niveau, etwa 1 %.

Minimal aufgrund von DMA

Leistungsbudget (Kamera)

25GigE-Kameras in der Größenordnung von 11-13W 100GigE-Kameras in der Größenordnung von 18W

34W geschätzt

Geringere Leistung bei Balluff Ethernet-Kameras

Leistungsbudget (System)

100-GigE-NIC typischerweise 10-29 W

30W geschätzt

Ähnliche Leistungsanforderungen

Schlüsselwörter

  • 100 GigE Camera
  • Machine Vision und Optische Identifikation
  • Vision

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten