Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Autofokus ist nicht immer die sicherste Wahl

Das flexibelste Objektiv ist nicht immer das richtige für die jeweilige Branche.

Rob Kline
22 April 2026 | 13:57 Uhr

Lesezeit: Minuten

Die meisten Spezifikationen von Codelesern beginnen mit einer Frage: Verfügt das Gerät über Autofokus?Autofokus klingt sicherer. Er bewältigt mehr Entfernungen, mehr Produkthöhen, mehr Vielfalt.
Flexibilität hat ihren Preis.

Autofokus in einem modernen Codeleser bedeutet normalerweise eine Flüssigkeitslinse. Wenn sich die Spannung ändert, formt sich die Flüssigkeit um, und das System fokussiert neu. Diese Neufokussierung braucht Zeit. Bei schnellen Implementierungen dauert es nur wenige Millisekunden. Einige veröffentlichte Angaben liegen bei 100 ms.

Bei einer Geschwindigkeit von 100 m/min (330 ft/min), einer üblichen Verpackungsgeschwindigkeit, entsprechen 100 ms Einschwingzeit etwa 6,6 Zoll Verfahrweg des Teils, oft länger als das Teil selbst. Das ist die Lücke zwischen der Stelle, an der das Objektiv fokussiert hat, und der Stelle, an der sich das Teil tatsächlich befindet, wenn der Auslöser betätigt wird.

Ein Autofokussystem muss immer noch entscheiden, wo es scharfstellen soll. Abstandssensoren lassen sich durch glänzende oder schräge Oberflächen täuschen. Die Bildanalyse kostet Bilder. Fokus-Sweeps kosten bei jedem Schritt Einschwingzeit.

Ein Barcode-Dekoder braucht keinen gestochen scharfen Fokus. Er braucht nur genügend Kontrast, um das Muster aufzulösen. Ein C-Mount-Festobjektiv mit abgeblendeter Blende deckt oft mehr Produkthöhenschwankungen ab als ein Flüssigobjektiv, das bei jedem Teil neu fokussiert wird, ohne dass die Einschwingkosten anfallen.

Ein Festbrennweitenobjektiv ist die bessere Wahl. Flüssiglinsen lohnen sich nur dann, wenn der Fokus während des Betriebs tatsächlich geändert werden muss, und das kostet bei jeder Messung Zeit. Wenn die Flüssiglinse den Abstand nur einmal bei der Installation einstellt, ergeben sich die Kosten aus der geringeren Schärfentiefe. Die schwierigere Frage ist, welche Kosten Ihre Anwendung tatsächlich verursacht.

Schlüsselwörter

  • Industrielle Automatisierung
  • Sensortechnik
  • Vision

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Rob Kline

Rob Kline


0 Beiträge

Entdecken Sie verwandte Themen

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten