Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

Wie Traceability-Lösungen die Intralogistik optimieren

Sichtbarkeit und Kontrolle für jeden Prozessschritt

Rob Kline
23 April 2025 | 14:02 Uhr

Lesezeit: Minuten

In schnelllebigen Fertigungs- und Lagerumgebungen müssen Materialien und Waren genau dort sein, wo sie hingehören. Das mag einfach klingen, doch schnelllebige Intralogistik-Workflows erfordern eine konsistente Verfolgung in jeder Phase. Wenn sich Aufträge ändern, Zeitpläne sich verschieben und Bestände schwanken, wird es zunehmend komplexer, die Kontrolle zu behalten.

Die Rückverfolgbarkeit löst dieses Problem, indem sie es ermöglicht, Artikel systematisch zu verfolgen, zu überwachen und zu verifizieren. Vom Wareneingang über Förderanlagen, Lager- und Bereitstellungssysteme bis hin zum Warenausgang sorgt die Rückverfolgbarkeit für Transparenz im gesamten Prozess. Sie unterstützt sowohl manuelle Vorgänge als auch automatisierte Systeme mit genauen Echtzeitdaten.

In diesem Blog-Beitrag stelle ich die wichtigsten Anwendungsbereiche vor, in denen die Rückverfolgbarkeit einen Mehrwert bietet, und erkläre, wie die Automatisierungstechnik eine zuverlässige Rückverfolgung in Ihrer Intralogistik unterstützt.

Wichtige Traceability-Anwendungen in der Intralogistik 

Echtzeitübersicht über Materialflüsse und Asset-Standorte  

Ein unmittelbarer Vorteil der Traceability ist die kontinuierliche Übersicht über den Standort von Materialien, Werkzeugen und Ladungsträgern. Ob eine Palette gerade unterwegs ist oder ein Werkzeug falsch abgelegt wurde – diese Sichtbarkeit reduziert Suchzeiten, vermeidet Stillstand und ermöglicht rasche Reaktionen bei Abweichungen. 

Präzise Lagerbestände durch ortsbezogene Nachverfolgung  

Traceability-Systeme, die in das Lagerverwaltungssystem integriert sind, ermöglichen die exakte Erfassung jedes Artikels – nicht nur nach Menge, sondern auch nach Standort und Zustand. Das verbessert Kommissionierung, Nachschubprozesse und Just-in-Time-Abläufe und reduziert ineffiziente Pufferbestände. 

Prozessverbesserungen durch transparente Daten  

Indem jeder Materialtransfer, jede Bewegung und Verzögerung aufgezeichnet wird, macht Traceability interne Prozesse transparent und messbar. Unternehmen erkennen schnell, wo Materialien zu lange warten, manuelle Abläufe bremsen oder Transportwege zu kompliziert sind. Diese Informationen bilden die Grundlage zur Prozessoptimierung, ohne zusätzlichen Platzbedarf oder Personalaufwand. 

Zuverlässige Rückverfolgung von Fehlern und Ursachenanalyse  

Wird ein Fehler entdeckt, ermöglicht Traceability die schnelle Rückverfolgung der verwendeten Materialchargen, durchlaufener Stationen und Bearbeitungszeiten. Das reduziert die Untersuchungsdauer und begrenzt notwendige Rückrufaktionen. Gleichzeitig unterstützt dies die kontinuierliche Verbesserung durch direkte Verbindung zwischen Qualitätsproblemen und Prozessdaten. 

Einfache Einhaltung gesetzlicher Vorgaben in regulierten Branchen  

In Branchen wie Lebensmittel, Pharma oder Chemie ermöglicht Traceability chargengenaue Dokumentationen gemäß Vorschriften von FDA, ISO oder EU-Richtlinien. Systeme erstellen Prüfprotokolle, dokumentieren Lagerbedingungen und isolieren betroffene Einheiten zur schnellen Bearbeitung von Inspektionen oder Produktvorfällen. 

Strukturierte Identifikation als Basis der Automatisierung  

Automatisierte Systeme benötigen verlässliche Daten. Traceability stellt sicher, dass jeder Artikel eindeutig identifiziert, verfolgt und korrekt weitergeleitet wird. Technologien wie RFID oder 2D-Code-Scanner lassen sich nahtlos mit Steuerungen (PLCs) und übergeordneten Systemen verbinden. 

Die wichtigsten Automatisierungstechnologien für Traceability 

Technologie

Haupteinsatz 

RFID-Systeme

RFID-Etiketten speichern detaillierte Produktdaten und ermöglichen eine automatische Verfolgung in Echtzeit in verschiedenen Phasen der Intralogistik, wodurch die Effizienz und Genauigkeit der Identifizierung verbessert wird.

Barcodes und 2D-Codes

Barcodes und QR-Codes werden häufig zur Produktserialisierung eingesetzt und vereinfachen die Verfolgung von Waren in der gesamten Lieferkette durch einfaches Scannen.

Lagerverwaltungssysteme (WMS)

WMS-Software zentralisiert Rückverfolgbarkeitsdaten aus verschiedenen Quellen und bietet einen umfassenden Überblick über Lagerbestände, Bewegungen und Lagerbedingungen.

Real-Time Location Systems (RTLS)

RTLS setzt Technologien wie GPS und Bluetooth ein, um die genaue Verfolgung von Anlagen oder Fahrzeugen in Lagern und Vertriebszentren zu ermöglichen.

Umgebungssensoren

Sensoren überwachen kontinuierlich kritische Bedingungen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit für empfindliche Produkte und gewährleisten die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Wie funktioniert Traceability konkret im Lager?  

Aus meiner Sicht zeigt die Automatisierungstechnik zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit ihren Wert in einer Vielzahl von Intralogistikaufgaben, wie z. B.:

  • Mobile Code- und RFID-Erfassung: Flexible Inventur und schnelle Produktprüfung 

  • Handscanner: Direkte Datenrückmeldung bei Kommissionierung, Sortierung und Verpackung 

  • Automatische Etiketteninspektion: Sichere Qualitätsstandards bei Labels und Codes 

  • Palettierung und Depalettierung mittels RFID und Barcode: Automatisiertes Tracking verbessert die Genauigkeit 

  • Stationäre Scanner für Warenein- und Ausgang: Berührungslose, kontinuierliche Artikelprüfung 

  • Integration von RFID und Barcode mit IO-Link: Vereinfachte Installation und Vernetzung 

  • Zonengesteuertes Routing mit fest installierten Scannern: Präzise Sortierung erhöht Produktivität 

Traceability als Grundlage effizienter Warenflüsse

Die Rückverfolgbarkeit verbessert die betriebliche Kontrolle, und zwar nicht durch das Hinzufügen weiterer Schritte, sondern dadurch, dass jeder einzelne Schritt einfacher zu handhaben ist. Mit den richtigen Systemen verbringen die Mitarbeiter weniger Zeit mit der Suche, die Bestände werden besser auf die Nachfrage abgestimmt und die Automatisierung wird einfacher zu warten.

Meiner Erfahrung nach kann der Betrieb besonders davon profitieren:

  • Verbesserte Betriebseffizienz (OEE) durch Automatisierung und unmittelbare Datenverfügbarkeit und Maschinennutzung.

  • Zuverlässige und pünktliche Lieferungen, sowohl von Lieferanten als auch unternehmensintern.

  • Optimierte Bestandsplanung und Bedarfsprognose.

  • Geringeres Risiko und geringere Kosten im Zusammenhang mit Produktrückrufen oder Defekten.

  • Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen durch Erleichterung von Recyclingprogrammen und Verfolgung des CO2-Fußabdrucks.

Balluff unterstützt Hersteller und Logistiker bei der Entwicklung von Rückverfolgbarkeitslösungen, die sich an ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Egal, ob Sie mit einem einzelnen Prozess beginnen oder einen ganzen Betrieb vernetzen, das Ziel ist immer dasselbe: besserer Fluss, weniger Reibung und klarere Daten.

Sehen Sie, wie Balluff eine intelligentere Intralogistik mit Rückverfolgbarkeit unterstützt: Entdecken Sie unsere Lösungen

Schlüsselwörter

  • Intralogistik
  • OEE

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

1

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Rob Kline

Rob Kline


0 Beiträge

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten