- Stahl- und Hüttenindustrie
- Mobile Arbeitsmaschinen
- Energiegewinnung
- Kunststoffindustrie
- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern
- Reifenindustrie
- Automobilindustrie und -zulieferer
- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie
- Verkehrstechnik
- Sensor- und Automatisierungstechnologie für eine effiziente Metallbearbeitung
- Antriebstechnik
- Life Science
- Weiße Ware
- Elektronikindustrie
- Intralogistik-Automatisierung
- Roboter-Automatisierung: Präzision und Effizienz mit Robotersensoren
- Automatisierung in der Halbleiterindustrie
- Pneumatik- und Hydraulikkomponenten
Pneumatik- und Hydraulikkomponenten
Maximierung von Effizienz und Zuverlässigkeit mit fortschrittlichen Sensor- und Netzwerktechnologien
Balluff bietet hochmoderne Komponenten für Hydraulik und Pneumatik, die eine nahtlose Integration fortschrittlicher Sensor- und Überwachungstechnologien in Ihre fluidtechnischen Systeme ermöglichen. Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, die Effizienz zu verbessern, Präzision zu gewährleisten und Ausfallzeiten in einer Vielzahl von Anwendungen zu minimieren.
Entdecken Sie innovative Lösungen für hydraulische und pneumatische Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wir bieten verschiedene Technologien zur Überwachung von Weg und Position sowie von Druck, Temperatur, Durchfluss und Füllstand. Diese breite Palette liefert dem Anwender sowohl Prozess- als auch Servicedaten.
Ob Sie sich für konventionelle Lösungen entscheiden oder IIoT-fähige Anwendungen realisieren wollen, Balluff bietet Ihnen eine bedarfsgerechte Partnerunterstützung aus einer Hand.
Weitere Schwerpunkte für individuelle Einsatzbereiche

Vom Hydrauliksystem zur digitalen Antriebslösung
Sensoren und Aktoren mit IO-Link sind mittlerweile ein Standard in der Automatisierungstechnik. Aber auch in der Fluidtechnik bietet das standardisierte IO-Link-Protokoll (IEC 61131-9) wesentliche Vorteile bei der Projektierung, Inbetriebnahme und Überwachung von Komponenten und Anlagenzustand:
Analyse und Dokumentation in der Cloud
Monitoring und Veranschaulichung der gesammelten Daten
Autonome Achse auf Feldebene
Erkennung von Flüssigkeitsströmen mit dem BFF thermischen Durchflusswächter
Temperatur messen mit den BFT Temperatursensoren
Ventilparametrierung über IO-Link
Drücküberwachung mit unseren Drucksensoren (BSP)
Kontinuierliche Füllstandserfassung mit BTL: magnetostriktiven, linearen Positionssensoren
Füllstandsüberwachung mittels Grenzwerterfassung mit Balluffs kapazitiven Sensoren (BCS)

Hydraulik-Aggregat-Überwachung
Eine leistungsstarke Hydraulikpumpe oder ein Kompressor und der dazugehörige E-Motor sind das Herzstück vieler Produktionsanlagen. Mit dem Condition Monitoring Toolkit erhalten Sie ein ganzheitliches System zur Erfassung und Analyse Ihrer Maschinenzustandsdaten. Unser Toolkit wertet physikalische Größen an Ihrem Hydraulikaggregat aus und informiert Sie frühzeitig und zuverlässig über signifikante Abweichungen, damit Sie eingreifen können.

Explosionsschutz
Fluidtechnische Komponenten werden auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt. Beispiele sind die Überwachung von Hydraulik- oder Pneumatikzylindern, die Überwachung von hydraulisch und pneumatisch gesteuerten Ventilen und die Öl- oder Füllstandserkennung.
Balluff bietet eine Reihe von Sensoren und Messumformern mit entsprechenden regionalen Zertifizierungen an.
Unser Portfolio
Sensortechnik
Netzwerktechnik
Zustandsüberwachung
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns!
Videos
-
Positionserfassung im Mikrometerbereich – Die Balluff Positionierungssensoren
-
Balluff BTL – Die neue Generation der magnetostriktiven Positioniersysteme
-
Fluidtechnik
-
Industrielle Vernetzung mit IO-Link – Smart, einfach, zukunftssicher
-
Balluff Condition Monitoring Lösungen
-
Kabel, Steckverbinder und Befestigungssysteme – Alles was Sie brauchen
Downloads
-
Branchenbroschüre Fluidtechnik
-
Sensoren und Positionsmesssysteme zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen