Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección – Metales

Detectar, captar y posicionar objetos metálicos con sensores

Detección – Metales

¿Desea detectar, captar o posicionar objetos metálicos de forma segura? Para encontrar la solución adecuada, responda a las siguientes preguntas: ¿A qué distancia se encuentra el objeto a medir? ¿De cuánto espacio dispongo para el montaje? ¿Qué condiciones del entorno debería tomar en cuenta (temperaturas elevadas, humedad, presencia de aceite, suciedad, etc.)? De esta forma podrá seleccionar la tecnología adecuada.

Ejemplos de aplicación

Los sensores inductivos detectan portaobjetos u objetos metálicos similares de manera sencilla y accesible. Esto le permitirá mover sus productos eficientemente a través de la línea de ensamble a través del sistema de transporte. Se detectará claramente cualquier falla en el transporte o la falta de objetos. Los sensores inductivos son extremadamente resistentes y fáciles de instalar con plug and play.

Los sensores fotoeléctricos comprueban la presencia de resortes de acero u objetos pequeños similares durante el proceso. Garantizando así una correcta instalación y contribuyendo a la continuidad del proceso. Además, los sensores se caracterizan por su largo alcance.

Tecnologías de sensores

Dependiendo del ámbito de aplicación, pueden utilizarse diferentes tecnologías para la detección de objetos metálicos:

  • Sensores inductivos para detectar todos los objetos metálicos a corta distancia (< 50 mm)

  • Sensores capacitivos para detectar la presencia o nivel de llenado de prácticamente todos los materiales y líquidos a corta distancia (< 50 mm)

  • Sensores fotoeléctricos como sensores fotoeléctricos difusos, retrorefletivos o "through beam" para detectar prácticamente todos los objetos a grandes distancias (> 50 mm) con ayuda de la luz

  • Sensores ultrasónicos para detectar prácticamente todos los objetos a grandes distancias (> 50 mm) con ayuda del sonido

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?