Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección – No metales

Detectar, captar y posicionar objetos no metálicos con sensores

Detección – No metales

Detectar, captar y posicionar objetos no metálicos con sensores

¿Desea detectar, captar o posicionar objetos metálicos de forma segura? Para encontrar la solución adecuada, responda a las siguientes preguntas: ¿A qué distancia se encuentra el objeto a medir? ¿De cuánto espacio dispongo para el montaje? ¿Qué condiciones del entorno debería tomar en cuenta (temperaturas elevadas, humedad, presencia de aceite, suciedad, etc.)? De esta forma podrá seleccionar la tecnología adecuada.

Ejemplos de aplicaciones

Los sensores capacitivos detectan la altura de pilas de papel o de otros materiales no metálicos. Esto garantiza que el proceso de impresión se ejecute sin problemas. Además, se previenen atasques en el sistema de transporte y se garantiza que no se agote el material. Los sensores capacitivos ocupan poco espacio y no precisan de componentes adicionales, como por ejemplo, reflectores.

Los sensores fotoeléctricos comprueban la presencia de celdas fotovoltaicas u otros objetos conforme se ingresan al proceso. De esta forma contribuyen a la continuidad del proceso.Los sensores fotoeléctricos son fáciles de instalar y son libres de desgaste.

Tecnologías de sensores

Dependiendo del ámbito de aplicación, puede utilizar diferentes tecnologías para la detección de objetos no metálicos:

  • Sensores capacitivos para detectar la presencia o nivel de llenado de prácticamente todos los materiales y líquidos a corta distancia (< 50 mm)

  • Sensores fotoeléctricos como sensores fotoeléctricos difusos, retroreflectivos o "through beam" para detectar prácticamente todos los objetos a grandes distancias(> 50 mm) con ayuda de la luz

  • Sensores ultrasónicos para detectar prácticamente todos los objetos a grandes distancias (> 50 mm) con ayuda del sonido

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?