Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

IO-Link – Medición

Las ventajas que ofrece IO-Link en la medición automatizada

IO-Link – Medición

Las ventajas que ofrece IO-Link en la medición automatizada

Además de la parametrización y el diagnóstico, los sensores de medición IO-Link presentan las siguientes ventajas especiales: no necesitan un cable blindado, la comunicación IO-Link es resistente a las interferencias y se eliminan los caros canales analógicos. IO-Link le ofrece la mejor calidad de señal con el menor costo.

Ejemplos de aplicaciones

En una estación de bobinado, el diámetro y la ondulación del rollo deben ser monitoreados continuamente. Con los sensores fotoeléctricos de distancia sin contacto usted puede sentirse seguro. Una ventaja adicional: la interfaz IO-Link mejora considerablemente la calidad de la señal en comparación con el producto anterior.

En una unidad hidráulica, por ejemplo, en una máquina herramienta, la presión se puede controlar de forma fi able. Con los sensores de presión IO-Link, usted obtiene lecturas mucho más precisas y se benefi cia de una sencilla instalación plug-and-play con cable estándar sin blindaje.

Sensores de medición compatibles con IO-Link - una selección

Contamos con distintos sensores de medición compatibles con IO-Link dependiendo del enfoque de su aplicación:

  • Sensores fotoeléctricos de distancia

  • Sensores de presión

  • Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición lineal para la medición de posición lineal

  • Sistemas de medición de posición codifi cados magnéticamente para la medición de posición lineal y rotativa

Cada sensor IO-Link tiene un IODD (Descripción del Dispositivo IO). Que permite la integración en el entorno de ingeniería del controlador. Esto crea la base perfecta para la Industria 4.0.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?