Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

IO-Link – Deteccón

Cómo io-link ha revolucionado la detección binaria de objetos

IO-Link – Deteccón

Gracias a la amplia gama de posibilidades que ofrecen los sensores compatibles con IO-Link en lo que respecta a la instalación, diagnóstico y parametrización, la detección industrial y automatizada de objetos alcanza un nuevo nivel de calidad. Al mismo tiempo, puede seguir conectando sensores binarios estándar al controlador de forma sencilla a través hubs de E/S IO-Link.

Ejemplos de aplicaciones

Las etiquetas de color se detectan de forma fi able con un sensor de color compatible con IO-Link. Gracias a IO-Link, la puesta en marcha, los cambios de formato y los cambios de receta se pueden realizar de forma centralizada a través de los bloques de funciones del controlador, con lo que se ahorra tiempo y se reduce el potencial de errores al mínimo.

Las señales de los sensores de conmutación binarios se pueden comprimir mediante hubs de señales E/S y transmitirse al controlador a través de IO-Link. Su ventaja radica en la técnica de instalación descentralizada y en la reducción signifi cativa del volumen del gabinete de control pues solo se utilizan cables estándar pre-ensamblados.

Sensores compatibles con IO-Link para la detección de objetos - una selección

Hay un gran número de sensores binarios compatibles con IO-Link para la detección de objetos:

  • Sensores de color - enseñables a través de IO-Link y conmutables al modifi car recetas

  • Detectores inductivos - con mensaje de advertencia al abandonar la zona de trabajo segura

  • Sensores fotoeléctricos - supresión de fondo y/o de primer plano parametrizable mediante IO-Link

Cada sensor IO-Link tiene datos de identifi cación del fabricante y parámetros descritos en el IODD (Descripción del Dispositivo IO). Se pueden conectar hasta 16 sensores binarios estándar al hub de señales E/S.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?