Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo

Comprobación de la sujeción de la pieza de trabajo

Solo si una pieza de trabajo se sujeta de forma segura se puede mecanizar correctamente y con una calidad constante. Además de los sensores con una salida de conmutación, los sistemas de medición de posición inductiva con una señal de salida continua se están haciendo cargo cada vez más de esta tarea. Nuestra amplia gama de sistemas de medición, desde unos pocos milímetros de largo hasta 130 mm, garantiza que tenga la mayor precisión con diferentes dimensiones.

Las características

  • Amplia variedad de variantes para manejar una amplia gama de aplicaciones
  • Alta exactitud y precisión de repetición
  • Control continuo

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?