Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Ajuste preciso de la posición de los cilindros hidráulicos en el calandrado

Sensores de posición inductivos para un control preciso y una supervisión fiable de la posición de los rodillos

En las máquinas calandradoras, que se utilizan en la producción de baterías para una compactación uniforme y un control del espesor del material del ánodo y del cátodo, el control preciso de la posición de los rodillos es esencial para una calidad constante del producto. Con nuestros sensores de posición inductivos se puede registrar la posición de los cilindros hidráulicos que mueven los rodillos de forma precisa y sin contacto. Estos sensores proporcionan retroalimentación continua al control de la máquina para que las desviaciones puedan corregirse inmediatamente. La alta repetibilidad y la ausencia de desgaste garantizan una larga vida útil y bajos costes de mantenimiento. Gracias a su diseño compacto, pueden instalarse fácilmente incluso en salas de máquinas estrechas.

Las características especiales

  • Cuatro series diferentes para opciones de aplicación flexibles incluso en espacios reducidos
  • Rango de medición ajustable individualmente para una adaptación óptima a la aplicación respectiva
  • Sin desgaste gracias a la detección sin contacto y sin ajuste mecánico
  • Alta repetibilidad y posicionamiento preciso para una alta calidad del proceso constante
  • Interfaces analógicas y digitales, variante IO-Link para una fácil integración y procesamiento de datos
  • Una amplia gama de posibles usos como: la detección de la posición del rodillo, la profundidad de punzonado, la posición de la pinza o de la válvula

Productos recomendados para el ajuste preciso de la posición de cilindros hidráulicos

BIP001U

Sensor de posición inductivo de fácil manejo

BIP001L

Sensor de posición inductivo con alta inmunidad a interferencias CEM

BIP0004

Sensor de posición inductivo, transmisión de señales a través de IO-Link

BIP001U

Sensor de posición inductivo de fácil manejo

Dimensiones
35 x 35 x 31 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...17 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0...10 V
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±50 µm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto
BIP001L

Sensor de posición inductivo con alta inmunidad a interferencias CEM

Dimensiones
30 x 18 x 40.5 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Cable, blindaje
Sí
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...17 mm
Salida analógica
Corriente analógica 4...20 mA
Característica de salida
adjustable
Repetibilidad según BWN
±50 µm
Desviación máxima en la linealidad
±250 µm
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C, Deriva de temperatura desde -10...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto
BIP0004

Sensor de posición inductivo, transmisión de señales a través de IO-Link

Dimensiones
70 x 30 x 16 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Material de carcasa
PA
Rango de medición
0...40 mm
Interfaz
IO-Link 1.0
Repetibilidad según BWN
±100 µm
Desviación máxima en la linealidad
±500 µm
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cURus
WEEE
Principio de funcionamiento
Sistema inductivo de medición de posición
Más detalles del producto

Sensores inductivos rápidos de medición de posición

BIR0005

Señales de salida analógicas (fácil manejo)

BIR0006

Señales de salida analógicas (alta inmunidad a interferencias electromagnéticas)

BIR0007

Transmisión de señales: interfaz SSI

BIR0004

Transmisión de señales: IO-Link

BIR0005

Señales de salida analógicas (fácil manejo)

Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
Tensión analógica: V1.1
IO-Link
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0006

Señales de salida analógicas (alta inmunidad a interferencias electromagnéticas)

Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
Corriente analógica: V1.1
IO-Link
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0007

Transmisión de señales: interfaz SSI

Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
SSI: V1.1
IO-Link
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto
BIR0004

Transmisión de señales: IO-Link

Conexión
Conector, M12x1, 4-polos
Material de carcasa
Aluminium and PBT-GF30, Anodizado
Longitud de medición
300 mm
Interfaz
IO-Link: V1.1
Lineal creciente/decreciente
Característica de salida
Lineal creciente/decreciente
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, con conector
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principio de funcionamiento
Inductive Rapid Positioning System
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito del calandrado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?