Monitorea la disponibilidad de material con sensores de distancia fotoeléctricos
Sensores de distancia BOD para registrar con precisión la cantidad de material en los rodillos durante el proceso de recubrimiento
Para que durante el proceso de recubrimiento siempre haya suficiente película soporte disponible, se utilizan sensores de distancia BOD de Balluff. Estos sensores miden la distancia hasta el rollo de película y registran con precisión cuánto material queda. El rayo láser visible de los sensores permite una alineación fácil y rápida, mientras que la interfaz IO-Link integrada simplifica la parametrización y la integración en los sistemas existentes. Tan pronto como la cantidad de material cae por debajo de un valor definido, se informa al personal operativo para que las bobinas puedan ser reemplazadas a tiempo y evitar interrupciones en la producción.
Principales características
- Control de distancia preciso para una detección fiable de la cantidad de material en las bobinas
- Rayo láser visible para un ajuste rápido y sencillo del sensor
- Amplias funciones adicionales y opciones de parametrización a través de IO-Link para una fácil adaptación a requisitos específicos
- Pantalla de fácil lectura para visualizar las funciones de configuración y la pantalla de estado
Productos recomendados para el control de materiales en procesos de recubrimiento
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja
- Serie
- 26K
- Dimensiones
- 17 x 50 x 50 mm
- Interfaz
-
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Triangulation
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 4.5 mm a 300 mm
- Alcance
- 80...300 mm Ajustable
- Precisión
- ±0.25 % FS
- Repetibilidad
- 0.25 % FS
- Resolución
- 0.1 % FS
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 8-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 23K
- Dimensiones
- 51 x 23 x 52.4 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico de distancia
- Principio de funcionamiento óptico
- Medición del tiempo de propagación de la luz
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 5.5 x 7 mm a 5 m
- Alcance
- 100...5000 mm
- Precisión
- ±0.6 % FS
- Repetibilidad
- 0.024 % FS
- Resolución
- ≤ 5 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Soporte para sensores fotoeléctricos
- Versión
-
Escuadra de ensamble
2 ejes ajustables - Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 23K
- Material
- Acero fino
- Dimensiones
- 25 x 40 x 64.5 mm
- Fijación
- Tornillos
Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry