Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea la disponibilidad de material con sensores de distancia fotoeléctricos

Sensores de distancia BOD para registrar con precisión la cantidad de material en los rodillos durante el proceso de recubrimiento

Para que durante el proceso de recubrimiento siempre haya suficiente película soporte disponible, se utilizan sensores de distancia BOD de Balluff. Estos sensores miden la distancia hasta el rollo de película y registran con precisión cuánto material queda. El rayo láser visible de los sensores permite una alineación fácil y rápida, mientras que la interfaz IO-Link integrada simplifica la parametrización y la integración en los sistemas existentes. Tan pronto como la cantidad de material cae por debajo de un valor definido, se informa al personal operativo para que las bobinas puedan ser reemplazadas a tiempo y evitar interrupciones en la producción.

Principales características

  • Control de distancia preciso para una detección fiable de la cantidad de material en las bobinas
  • Rayo láser visible para un ajuste rápido y sencillo del sensor
  • Amplias funciones adicionales y opciones de parametrización a través de IO-Link para una fácil adaptación a requisitos específicos
  • Pantalla de fácil lectura para visualizar las funciones de configuración y la pantalla de estado

Productos recomendados para el control de materiales en procesos de recubrimiento

BOD0006

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja

BOD0020

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado

BAM01FK

Soporte para sensores fotoeléctricos

BOD0006

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
2 x 4.5 mm a 300 mm
Alcance
80...300 mm Ajustable
Precisión
±0.25 % FS
Repetibilidad
0.25 % FS
Resolución
0.1 % FS
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Más detalles del producto
BOD0020

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisión
±0.6 % FS
Repetibilidad
0.024 % FS
Resolución
≤ 5 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Más detalles del producto
BAM01FK

Soporte para sensores fotoeléctricos

Versión
Escuadra de ensamble
2 ejes ajustables
Utilización
para sensores optoelectrónicos BOS 23K
Material
Acero fino
Dimensiones
25 x 40 x 64.5 mm
Fijación
Tornillos
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?