Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea la disponibilidad de material con sensores ultrasónicos

Sensores ultrasónicos BUS para un control flexible de la disponibilidad de material en el proceso de recubrimiento

La disponibilidad de películas portadoras es crucial para un proceso de recubrimiento continuo y eficiente. Los sensores ultrasónicos BUS de Balluff controlan el nivel del material en los rollos midiendo con precisión la distancia a la película, independientemente del color o la transparencia del material. Los sensores ofrecen una alta fiabilidad en entornos hostiles y pueden parametrizarse e integrarse fácilmente en sistemas existentes gracias a la interfaz IO-Link. Al detectar en una etapa temprana un suministro insuficiente de material, el personal operativo puede reaccionar rápidamente y reemplazar las bobinas a tiempo para continuar el proceso sin interrupciones.

Principales características

  • Independientemente del color o la transparencia del material, control fiable del inventario de materiales mediante tecnología de ultrasonido
  • Amplias opciones de parametrización y funciones adicionales a través de IO-Link para una adaptación óptima a diferentes aplicaciones
  • Diseño robusto para uso en entornos industriales hostiles
  • Pantalla de fácil lectura para una fácil puesta en marcha y supervisión del estado

Sensores ultrasónicos recomendados para el control de materiales en procesos de recubrimiento:

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a alta presión

BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica.

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a alta presión

Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
Superficie activa, material
PTFE
Alcance
85...1500 mm
Frecuencia de conmutación
9 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Resistencia a la presión máx.
6 bar
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Más detalles del producto
BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica.

Forma constructiva
Ø 12 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón niquelado, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
20...250 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?