Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección de niveles de llenado en tanques con Slurry mediante sensores ultrasónicos Balluff

Sensores ultrasónicos Balluff

Nuestros sensores ultrasónicos permiten detectar con precisión y eficacia el nivel de llenado de los depósitos durante la mezcla de Slurry en la producción de baterías. Registran continuamente el nivel de llenado y transmiten los datos al sistema de control en tiempo real. Esto permite un control óptimo y evita desbordamientos o atascos de material. La robusta tecnología de los sensores garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos exigentes, aumentando significativamente la calidad y la eficiencia de la producción.

Principales Características

  • Detección precisa del nivel de llenado en tiempo real con gran exactitud, independientemente del color del material o del acabado de la superficie.
  • Medición sin contacto de medios sólidos, pulverulentos y líquidos sin contacto directo, lo que minimiza el desgaste y los costos de mantenimiento.
  • Rendimiento fiable incluso en entornos polvorientos, húmedos o agresivos gracias a sus materiales resistentes a los productos químicos y a su robusto diseño
  • Transmisión de datos en tiempo real al sistema de control para evitar desbordamientos y atascos de material
  • La funcionalidad ampliada a través de IO-Link permite una parametrización flexible y el monitoreo del estado para un control optimizado del proceso.

Sensores ultrasónicos recomendados para la detección de nivel en depósitos de Slurry

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

BUS005Y

Sensores ultrasónicos resistentes a altas presiones

Forma constructiva
Ø 47 mm
Conexión de proceso
G 1"
Salida analógica
Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4571)
PBT, TPU
Superficie activa, material
PTFE
Alcance
85...1500 mm
Frecuencia de conmutación
9 Hz
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Resistencia a la presión máx.
6 bar
Tensión de servicio Ub
9...30 VDC
Más detalles del producto
BUS0067

Sensores ultrasónicos con salida analógica

Forma constructiva
Ø 12 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10 V
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón niquelado, niquelada
PBT
Superficie activa, material
Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
Alcance
20...250 mm
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Repetibilidad
± 0.15 % FS
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el ámbito de las mezclas de Slurry

Descubra más temas

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?