Identifica visualmente piezas semi-acabadas
Sensores de identificación BVS
Nuestro sensor de identificación, fácil de usar mediante un navegador web estándar, es ideal para identificar las piezas suministradas para diversos modelos de vehículos en las líneas de montaje. Comprueba con precisión todos los códigos 1D y 2D comunes, por ejemplo, en parachoques o ejes, y garantiza el montaje correcto de las piezas semi-acabadas.
Principales características
- Los códigos de barras, los códigos 2D y los códigos DMC se pueden leer con precisión y fiabilidad.
- Interfaz IO-Link
- Interfaces de datos IIoT adicionales: MQTT y REST API
- Parte de SAMS (Sistema de Monitoreo y Automatización Inteligente)
Productos recomendados para una detección de código confiable
iluminación de fondo
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
- Versión
- Iluminación de fondo
- Dimensiones
- 80 x 9.5 x 105 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Consumo de corriente máx.
- 250 mA
- Operating Mode
- Normal (funcionamiento continuo)
- Entradas digitales
- Disparador
- Material
-
aluminio anodizado, negro
Vidrio
PMMA - Superficie de iluminación
- 50 x 50 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Longitud de onda
- 617 nm
- Iluminancia (0,1 m)
- 1250 Lux
- Ángulo de irradiación
- 42 ° x 42 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP54
Luces de anillo
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
- Versión
- Iluminación de anillo
- Dimensiones
- Ø 116 x 20.5 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Consumo de corriente máx.
- 830 mA, 1370 mA (modo potencia)
- Operating Mode
-
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración) - Entradas digitales
- Disparador
- Material
-
aluminio anodizado, negro
Vidrio - Superficie de iluminación
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Longitud de onda
- 617 nm
- Iluminancia (0,1 m)
-
19000 Lux
32500 Lux (Boost mode) - Ángulo de irradiación
- 30 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP54
Sensores de identificación estacionarios con interfaz IO-Link
- Aplicación
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Códigos de barras
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - Códigos 2D
-
Código azteca
Matriz de datos ECC 200
DotCode
Código azteca GS1
Matriz de datos GS1
GS1 DotCode
Código GS1 QR
Código Micro QR
PDF 417
Código QR - Secondary features for condition monitoring
-
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de vibraciones - Resolución de imagen
- 1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
- Distancia focal
- 9.6 mm
- Alcance mín.
- 50 mm
- Campo visual
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Emisor de luz, iluminación
-
LED white
LED red - Interfaz
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Dimensiones
- 56 x 56 x 59 mm
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Sensores de identificación estacionarios
- Aplicación
- Code Identification
- Códigos de barras
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - Códigos 2D
-
Código azteca
Código sensible al chino
Codablock F
Matriz de datos ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Código Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Código QR - Resolución de imagen
- 0.4 MP (752 x 480 píxeles)
- Distancia de lectura
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Alcance mín.
- 50 mm
- Emisor de luz, iluminación
- LED red
- Interfaz
- USB
- Dimensiones
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
iluminación de línea
- Conexión
- Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
- Versión
- Iluminación de línea
- Dimensiones
- 13 x 18 x 200 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Consumo de corriente máx.
- 290 mA, 710 mA (modo potencia)
- Operating Mode
-
Normal (funcionamiento continuo)
Boost (funcionamiento continuo con refrigeración) - Entradas digitales
- Disparador
- Material
-
aluminio anodizado, negro
Vidrio - Superficie de iluminación
- 195 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Longitud de onda
- 617 nm
- Iluminancia (0,1 m)
-
7150 Lux
15100 Lux (Boost mode) - Ángulo de irradiación
- 115 ° x 35 °
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE - Grado de protección
- IP54
Más ejemplos de aplicación en el campo de la robótica
Descubra más temas
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics