Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Monitorea de forma flexible los procesos en los espacios más reducidos

Sensor de monitoreo de condición BCM

Monitorización flexible de procesos en espacios reducidos

Las paradas imprevistas y los fallos de funcionamiento en el proceso de producción son molestos y costosos. Con nuestro sensor multifuncional de monitorización de estado, contribuimos al funcionamiento eficiente y sin problemas de su planta y aumentamos la eficiencia general del equipo (OEE). El sensor le proporciona datos de estado que puede utilizar para automatizar las inspecciones. Detecta diversas variables físicas como la vibración, la temperatura, la humedad y la presión ambiental, las procesa y transmite los datos a un sistema superior mediante IO-Link. También puede detectar y comunicar su propio estado.

Principales características

  • Diferentes variables medidas en un dispositivo
  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable
  • Visualización de eventos y estados configurables
  • Rápido de conectar y fácil de integrar a través de IO-Link
  • Diseño compacto y robusto

Productos recomendados para el monitoreo inteligente de condiciones en procesos robóticos

BCM0001

Sensores de monitoreo de condición con análisis de vibración y monitoreo de temperatura de contacto

BCM0002

Los sensores de monitoreo de condición también permiten monitorear la humedad relativa y la presión ambiental.

BCM0003

Sensores de monitoreo de estado con análisis de vibraciones adicional en el dominio del tiempo y la frecuencia

BAV002N

Sensores y software para el monitoreo de estado de máquinas y sistemas

BCM0001

Sensores de monitoreo de condición con análisis de vibración y monitoreo de temperatura de contacto

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0002

Los sensores de monitoreo de condición también permiten monitorear la humedad relativa y la presión ambiental.

Función
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto
Humedad relativa del aire
Presión ambiente
Vibración, margen de frecuencia
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-25…+70 °C
Humedad relativa del aire, rango de medición
5...95 %RH
Presión ambiente, rango de medición
300…1100 hPa
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Acero fino (1.4404), Membrana: ePTFE con lana de nylon
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Más detalles del producto
BCM0003

Sensores de monitoreo de estado con análisis de vibraciones adicional en el dominio del tiempo y la frecuencia

Función
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto
Vibración, margen de frecuencia
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibración, número de ejes de medición
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contacto, rango de medición
-40…+80 °C
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Interfaz
IO-Link 1.1.3
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material de carcasa
Stainless steel 1.4404 (316L)
Grado de protección
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines
Secondary features for condition monitoring
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BAV002N

Sensores y software para el monitoreo de estado de máquinas y sistemas

Memoria de datos
8 GB EMMC
Procesador
1.8 GHz / 400MHz
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Conexión enchufes
2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensiones
101 x 126 x 50 mm
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?