Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Automatización eficiente de robots con IO-Link

Maestros y dispositivos IO-Link

Automatización eficiente de robots con IO-Link

Los sistemas robóticos modernos requieren una gran cantidad de sensores, especialmente en el brazo robótico. Sin embargo, su número debe ser limitado para garantizar un movimiento suficiente y minimizar el consumo de energía. El cableado complejo con múltiples cables dificulta la alta eficiencia. Con IO-Link, estos obstáculos son cosa del pasado. Un conector M12 estándar es suficiente para garantizar el funcionamiento del robot. Ya no se necesitan conectores especiales, ya que los módulos de E/S y los terminales de válvulas se pueden conectar fácilmente, lo que reduce la complejidad.

Principales características

  • Conéctese utilizando cables sin blindaje disponibles comercialmente de acuerdo con el estándar de la industria
  • Integración plug-and-play de sensores y dispositivos IO-Link
  • Maestro IO-Link para todos los protocolos de red industriales importantes
  • Sensores IO-Link que incluyen sensores capacitivos, inductivos, fotoeléctricos, magnéticos, de presión y de temperatura

Productos recomendados para una automatización robótica eficiente

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

BNI0046

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

BNI00K4

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

BNI00EN

Módulos de red para Profinet

BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

BNI007Z

Concentradores de sensores/actuadores IO-Link con carcasa PA

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Corriente de conmutación
16x 350 mA
Corriente total UA, actuador
4 A
Material de carcasa
PA, Transparente
Dimensiones
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
3.5 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI0046

Concentradores de sensores y actuadores IO-Link

Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Puerto de ampliación
Sí
Supervisión de canal único
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente de conmutación
16x 2 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
6.2 ms
Entrada de datos de proceso
8 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Más detalles del producto
BNI00K4

Módulos de red para Profinet con carcasa PPS

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Plástico
Dimensiones
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BNI00EN

Módulos de red para Profinet

Interfaz
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Puesta en marcha rápida (FSU)
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Safety Hub Support
Sí
Más detalles del producto
BNI00HA

Módulos de red para EtherCAT

Interfaz
EtherCAT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexión (salida de suministro de corriente)
7/8"-Conector hembra, 5-polos
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
9.0 A
Corriente total UA, actuador
9.0 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1
Más detalles del producto

Más ejemplos de aplicación en el campo de la robótica

Descubra más temas

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?