Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transmisión de energía y datos sin desgaste en el montaje de módulos y paquetes.

Acopladores inductivos BIC para soluciones de automatización flexibles y eficientes

Al ensamblar módulos y paquetes de baterías, especialmente en líneas de producción robóticas, la transferencia confiable de energía y datos entre componentes móviles y estacionarios es crucial para una producción fluida y eficiente. Los anillos colectores tradicionalmente utilizados para esta tarea están sujetos a desgaste mecánico, lo que puede provocar fallas y mayores costos de mantenimiento. Los acopladores inductivos BIC de Balluff ofrecen una solución sin desgaste que transmite energía y señales de forma segura y eficiente a través de un espacio de aire de hasta 5 mm.

Principales características

  • Sin mantenimiento ni desgaste gracias a la transmisión sin contacto, lo que aumenta considerablemente la disponibilidad del sistema
  • Instalación y puesta en marcha sencillas gracias a plug-and-play y conexión enchufable M12, tiempo de inactividad mínimo
  • Alta clase de protección (IP67) para un funcionamiento seguro incluso en condiciones ambientales adversas
  • Potente transmisión de energía de hasta 120 W con protección integrada contra sobrecalentamiento.
  • Admite transmisión de señales uni y bidireccional, ideal para procesos de fabricación modulares

Productos recomendados para señal y alimentación sin contacto.

BIC0087

Acopladores inductivos para transmisión de señales IO-Link

BIC0007

Acopladores inductivos para suministro de energía.

BIC005C

Acopladores inductivos para transmisión de señales IO-Link

BIC000A

Acopladores inductivos para transmisión de señales.

BIC0087

Acopladores inductivos para transmisión de señales IO-Link

Función
IO-Link
Forma de la señal
Bidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
1.5 A
Corriente de salida máx.
2.2 A
Material de carcasa
Acero fino, -
Dimensiones
Ø 30 x 85 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
COM3 (230.4 Kbaudios)
Aditivos tiempo de ciclo
0 ms
Entrada de datos de proceso
0…32 bytes
Datos de proceso salida
0…32 bytes
Modo SIO
no
Secondary features
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Control del uso de la memoria
Configuración de variantes
Secondary features for condition monitoring
Control de vibraciones
Control de la temperatura interna
Más detalles del producto
BIC0007

Acopladores inductivos para suministro de energía.

Función
Solo potencia
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Base
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión asignada de servicio Ue
24 VDC
Material de carcasa
Latón niquelado, Recubierto
Dimensiones
Ø 30 x 100 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BIC005C

Acopladores inductivos para transmisión de señales IO-Link

Función
Uni IO-Link
Forma de la señal
Unidireccional
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Interfaz
IO-Link 1.0
Conexión
Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
0.5 A
Material de carcasa
PBT
Dimensiones
40 x 40 x 63 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Datos de proceso salida
0 Byte
Modo SIO
no
Más detalles del producto
BIC000A

Acopladores inductivos para transmisión de señales.

Función
Transmisión de señales
Forma de la señal
Unidireccional
Entradas digitales
8x PNP
Distancia de transmisión
0...5 mm
Componente
Remoto
Conexión
Conector, M12x1-Conector hembra, 12-polos
Tensión de salida
24 VDC
Corriente nominal de salida
0.5 A
Material de carcasa
Latón niquelado, Recubierto
Dimensiones
Ø 30 x 106 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?