Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Transporte automatizado de piezas y trazabilidad en el proceso de mecanizado y montaje

Trazabilidad de las piezas de producción y montaje

En el proceso de mecanizado y montaje de piezas, se requiere una trazabilidad completa para fabricar de forma fiable y con alta calidad. Al mismo tiempo, las piezas de trabajo deben transportarse automáticamente a su destino de acuerdo con los siguientes pasos de fabricación.

Con RFID, la alimentación automatizada de piezas de trabajo se consigue colocando soportes de datos en la propia pieza de trabajo. Además del transporte automatizado, las ventajas residen especialmente en la documentación sin fisuras. Cada paso del proceso de mecanizado o montaje se almacena en el soporte de datos. Incluso los pasos de trabajo que preceden o siguen inmediatamente al proceso de fabricación pueden registrarse con precisión y utilizarse para optimizar la gestión de recursos.

El sistema RFID BIS M es ideal para este fin. Los cabezales industriales de lectura/escritura garantizan un rendimiento de lectura fiable y una prevención de errores constante, incluso sobre metal. Son potentes y manejan fácilmente grandes volúmenes de datos. Incluso a grandes distancias.

Los soportes de datos están disponibles en diferentes versiones, por ejemplo, en forma de tornillo de datos. Gracias a su robustez, los tornillos de datos se utilizan en procesos de fabricación en los que los lubricantes o las virutas dificultan el procesamiento. También pueden utilizarse en sistemas de lavado y secadoras de vacío.

  • Identificación fiable en entornos metálicos
  • Soportes de datos en diseños especiales, como tornillos para una fijación óptima a la pieza de trabajo
  • Almacenamiento de datos descentralizado directamente en la pieza de trabajo

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?