Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Visualiza los procesos involucrados en el recubrimiento y secado de electrodos.

Haz uso de las Smartlights Balluff para una rápida detección de errores y control de procesos

Al recubrir y secar materiales de electrodos en la producción de baterías, la visualización precisa y las opciones de reacción rápida son importantes para garantizar condiciones de producción estables. Las máquinas de recubrimiento siempre deben vigilar varios parámetros, como la velocidad de aplicación del recubrimiento, la viscosidad de la suspensión y la temperatura en la sección de secado. Las SmartLights de Balluff ofrecen una visualización flexible de estos parámetros y hacen visibles las desviaciones de un vistazo. Varios modos de visualización y un espectro de colores ajustable permiten una visualización intuitiva, por ejemplo, del estado "recubrimiento en curso", "secado completado" o una advertencia por falta de material. Esto significa que el personal operativo puede reaccionar inmediatamente a los cambios y tomar las medidas necesarias sin interrumpir el proceso. Las señales acústicas opcionales aumentan la seguridad y permiten una intervención rápida si es necesario.

Principales características

  • Espectro de colores personalizable para mostrar estados como "operación activa", "desviación detectada" o "mantenimiento requerido".
  • Tres modos de visualización (segmento, nivel y modo de luz de marcha) permiten una adaptación flexible a diferentes requisitos de proceso
  • Ajuste sencillo de las pantallas durante el funcionamiento para una reacción rápida a los cambios
  • Módulo de sonido opcional para amplificar señales visuales e informar rápidamente al personal operativo

Luces inteligentes e iluminación de máquinas recomendadas para visualizar los procesos de producción

BNI008A

Luz de señalización LED compacta de 6 segmentos e IP67

BAE00ZM

Iluminación de la máquina

BAV001W

Panel de control IO-Link

BNI0088

Torre de señalización LED inteligente con diferente número de segmentos

BNI0082

SmartLight – Torres de señalización LED con diferente número de segmentos

BNI008A

Luz de señalización LED compacta de 6 segmentos e IP67

Principio de funcionamiento
Lámpara indicadora con zumbador
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Volumen máx.
95 dB
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Volumen
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 234.5 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP30
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BAE00ZM

Iluminación de la máquina

Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 45 x 420 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato
Superficie de iluminación
380 x 42 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED Luz blanca diffuse
Intensidad de la luz
1450 lm
Temperatura del color
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado de protección
IP67
Más detalles del producto
BAV001W

Panel de control IO-Link

Principio de funcionamiento
Panel de control IO-Link, cuádruple
Dimensiones
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente mín.
-5 °C
Temperatura ambiente máx.
55 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Más detalles del producto
BNI0088

Torre de señalización LED inteligente con diferente número de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
3
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 213 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto
BNI0082

SmartLight – Torres de señalización LED con diferente número de segmentos

Principio de funcionamiento
Piloto luminoso
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos
Segmentos, número máx.
5
Colores predefinidos
amarillo
blanco
verde
Azul
rojo
naranja
configurable
Indicación de funcionamiento
Modo de luz incidente
Modo de nivel
Modo de segmentos
Modo flexible
Posibilidad de ajuste
Indicación de funcionamiento
Función adicional
Datos del proceso ampliados
Dimensiones
60 x 60 x 309 mm
Material de carcasa
PC, Transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundición a presión de cinc
Fijación
Tornillos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado de protección
IP65
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
7.2 ms
Entrada de datos de proceso
1 Byte
Datos de proceso salida
8 Byte
Más detalles del producto

Otros ejemplos de aplicación en los sectores de recubrimiento y secado

Descubre más temas

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?